Barre monobloc de faible diamètre PICCO-CUT 004, 005, 006, 007, type arrondi intégral (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PICCOR004.0.5016IC228
PICCOR005.0.5020IC228
PICCOR005.0.7520IC228
PICCOR005.1.0020IC228
PICCOR006.0.5025IC228
PICCOR006.0.7525IC228
PICCOR006.1.0025IC228
PICCOR007.0.5030IC228
PICCOR007.0.7530IC228
PICCOR007.1.0030IC228
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Dimensions /R
(mm)
Dimensions /Tmax
(mm)
Dimensions/L
(mm)
Dimensions /L1
(mm)
Dimensions /Dmin
(φ(mm))
Dimensions /b
(mm)
Dimensions /φd1
(mm)
Dimensions /F
(mm)
Dimensions /a
(mm)
Compatible Holder

74.71 €

1 Disponible 8 jours 0.50.8301541.0(±0.05)41.53.5PICCO...4-5、PICCO

83.01 €

1 Disponible 8 jours 0.51.0351951.0(±0.05)51.94.4PICCO...4-5 PICCO ACE...-5

83.01 €

1 Disponible 8 jours 0.751.0351951.5(±0.05)51.94.4PICCO...4-5 PICCO ACE...-5

83.01 €

1 Disponible 8 jours 1.001.0351952.0(±0.05)51.94.4PICCO...4-5 PICCO ACE...-5

81.96 €

1 Disponible 8 jours 0.51.8402461.0(±0.05)62.35.3PICCO...6-7 MG PCO...6/6-8 PICCO ACE...-6

81.96 €

1 Disponible 8 jours 0.751.8402461.5(±0.05)62.35.3PICCO...6-7 MG PCO...6/6-8 PICCO ACE...-6

81.96 €

1 Disponible 8 jours 1.001.8402462.0(±0.05)62.35.3PICCO...6-7 MG PCO...6/6-8 PICCO ACE...-6

86.12 €

1 Disponible 6 jours 0.52.545296.81.0(±0.05)72.76.3PICCO...6-7 PICCO ACE...-7

86.12 €

1 Disponible 8 jours 0.752.545296.81.5(±0.05)72.76.3PICCO...6-7 PICCO ACE...-7

86.12 €

1 Disponible 8 jours 1.002.545296.82.0(±0.05)72.76.3PICCO...6-7 PICCO ACE...-7

Loading...

  1. 1

Informations de base

Shape Autre Application Diamètre extérieur / diamètre intérieur Available corners 1
Work material Acier / Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane Breaker Use Finition Selfishly Pour droitiers
Nose R Autre O.D./ I.D. (For Threading) Diamètre intérieur Details Type PICCOR (Full R)
Material IC228

Assistance technique