Ball Plus (fraise hémisphérique type multi-usage à pointe remplaçable) HCM (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
HCMD12AL120C12
HCMD12BL160C20
HCMD12DL160C16
HCMD16AL130C16
HCMD16BL160C25
HCMD16DL160C20
HCMD20AL150C20
HCMD20DL200C25
HCMD25AL170C25
HCMD25DL250C32
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Blade diameter D
(mm)
Overall length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Dimension H
(mm)
α
(°)
Dimension φD1
(mm)
Screw Torque Spread + Handle Style Compatible Tip

290.24 €

1 8 jours 121201230-10.6SR 34-540BLD T15/S7+SW6-TAHBR/HBF/HCRHCD/HCC/HTRD120…

333.22 €

1 8 jours 1216020505.0°-SR 34-540BLD T15/S7+SW6-TBHBR/HBF/HCRHCD/HCC/HTRD120…

346.21 €

1 8 jours 1216016602.0°-SR 34-540BLD T15/S7+SW6-TDHBR/HBF/HCRHCD/HCC/HTRD120…

353.51 €

1 8 jours 161301636-14.4SR 10503579BLD T20/S7+SW6-TAHBR/HBF/HCRHCD/HCC/HTRD160…

406.24 €

1 8 jours 1616025605.0°-SR 10503579BLD T20/S7+SW6-TBHBR/HBF/HCRHCD/HCC/HTRD160…

422.46 €

1 8 jours 1616020652.0°-SR 10503579BLD T20/S7+SW6-TDHBR/HBF/HCRHCD/HCC/HTRD160…

395.69 €

1 8 jours 201502060-18SR 1052964BLD T25/S7+SW6-TAHBR/HBF/HCRHCD/HCC/HTRD200...

472.75 €

1 8 jours 2020025901.8°-SR 1052964BLD T25/S7+SW6-TDHBR/HBF/HCRHCD/HCC/HTRD200…

475.19 €

1 6 jours 251702570-22SR 1051666BLD T25/S7+SW6-TAHBR/HBF/HCRHCD/HCC/HTRD250…

566.86 €

1 8 jours 25250321251.8°-SR 1051666BLD T25/S7+SW6-TDHBR/HBF/HCRHCD/HCC/HTRD250…

Loading...

  1. 1

Informations de base

Machining Application Rainure / Coupes inclinées Work material General steel / Acier trempé et durci / Acier inoxydable / Fonte / Titane Mounting Method Avec poignée
Finish category Finition Compatible Tip Material Revêtement en carbure Details Type HCM
Pockets Applicable Profiling Applicable Shower Material Steel Shank

Assistance technique