Support pour formage de flan (utilisation sur un angle pour formage de flan) (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SXCNN1212K1305
SXCNN1616K1305
SXCNN1616K2005
SXCNN2020P1305
SXCNN2020P2005
SXCNN2525P1305
SXCNN2525P1403
SXCNN3232P3610
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Shank height
(mm)
Shank width
(mm)
Dimension L
(mm)
Compatible Tip Dimensions Tmax
(mm)
Screw Torx Key w tip width
(mm)

159.60 €

1 8 jours 1212125XNUW 1305-0520SR76-2068T-20/513.0

181.15 €

1 8 jours 1616125XNUW 1305-0523.0SR14-591T-20/513.0

188.33 €

1 8 jours 1616125XNUW 2006-05-SR14-591T-20/520.5

191.03 €

1 8 jours 2020170XNUW 1305-0523.0SR14-591T-20/513.0

198.22 €

1 8 jours 2020170XNUW 2006-0524.0SR14-591T-20/520.5

202.71 €

1 8 jours 2525170XNUW 1305-0523.0SR14-591T-20/513.0

202.71 €

1 8 jours 2525170XNUW 14T3-0318SR76-2067T-15/514.5

238.63 €

1 8 jours 3232170XNUW 3606-10-SR14-591T-20/536.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Applicable Tip Shape Autre Application Diamètre extérieur Clamp Shape Vissé
Selfishly Ambidextre Details Type SXCNN

Assistance technique