Pointe pour traitement multifonction (pour coupe profonde, type droit) GDMM (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
GDMM7CCIC354
GDMM8CCIC808
GDMM8CCIC830
GDMM8CCIC907
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Work material Groove Width (For Grooving / Plunging) Material Dimensions /M
(mm)

32.80 €

10 8 jours Acier / Acier inoxydable7.0(±0.05)IC3546

34.55 €

10 8 jours Acier / Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane8.0(±0.05)IC8085.6

34.55 €

10 8 jours Acier / Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane8.0(±0.05)IC8305.6

34.55 €

10 8 jours Acier inoxydable8.0(±0.05)IC9075.6

Loading...

  1. 1

Informations de base

Shape Autre Application Rainurage / tronçonnage Available corners 1
Breaker Use Coupe intensive Selfishly Ambidextre Nose R 0.8
O.D./ I.D. (For Threading) Diamètre extérieur Details Type GDMM (uses 1 corner) Dimensions /R(mm) 0.8
Dimensions/L(mm) 29.95 Type PVD Coating Machining Application Turning/Deep Grooving/Wide Grooving

Assistance technique