Cutter NT pivotant 600GP SW-600GP (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

SW-600GP

Référence pièce
SW-600GP
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

9.61 €

4.71 €

1 Jour même

Stock

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Cutter Main body, Spare Blade Corps principal Blade thickness(mm) 0.38
Overall Length(mm) 145 Lames de rechange compatibles BDC-200P・BSB-13P Code JAN 4904011010781
Masse(g) 28 Matériau et finition Main Body: Aluminum Die-Casting; Blade: Alloy Tool Steel (SKS81) Accessoire 5 DC Blades, with replacement blade case, cap
Application For fine cutting such as for artwork or silhouette cutouts. Caractéristiques Diecast aluminum holder with a fatigue-resistant rubber grip. Slightly large at φ11 mm with rubber

Vous vous trouvez sur la page de Cutter NT pivotant 600GP SW-600GP, le numéro d'article est le suivant: SW-600GP.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SW-600GP.

Assistance technique