Fraise pour entrée en tunnel 20°30° CS-G (Numéros de référence)

Fraise pour entrée en tunnel 20°30° CS-G
A specialized drill for use when machining submarine gates (tunnel gates) in the dies used for plastic injection molding.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CS-G1.03-J
CS-G1.038J
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Tool Diameter (D)
(mm)
Nominal

32.65 €

1 6 jours 61X30°X6

37.22 €

1 6 jours 81X30°X8

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Autre Tip angle (θ) 30 Single blade, two blades Lame unique
Peripheral Blade Y/N N/A Tool Material Type Acier rapide Coating Y/N N/A
Overall Length L(mm) 57 l(mm) 0.5 Number of flutes 2
Dc(mm) 1 Shape Cp

Assistance technique