Foret en carbure à trou central à longue tige, rainure et hélice allongée, type A 90° C-CD-QL (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CCL1.0Q
CCL1.5Q
CCL2.0Q
CCL2.5Q
CCL3.0Q
CCL4.0Q
CCL5.0Q
CCM2.0Q
CCM2.5Q
CCM3.0Q
CCM4.0Q
CCM5.0Q
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Tool Diameter (D)
(mm)
Nominal Overall Length L
(mm)
l
(mm)

132.02 €

1 6 jours 41X90°X41001

164.63 €

1 6 jours 51.5X90°X51001.5

171.52 €

1 6 jours 62X90°X61002

227.34 €

1 6 jours 82.5X90°X81002.5

227.34 €

1 6 jours 83X90°X81003

286.57 €

1 6 jours 104X90°X101004.5

349.22 €

1 6 jours 125X90°X121005.5

207.60 €

1 6 jours 62X90°X61502

275.01 €

1 6 jours 82.5X90°X81502.5

275.01 €

1 6 jours 83X90°X81503

347.17 €

1 6 jours 104X90°X101504.5

416.62 €

1 6 jours 125X90°X121505.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Centrage (positionnement) / Chanfreinage de trou Tip angle (θ) 90° Single blade, two blades Double tranchant
Peripheral Blade Y/N N/A Tool Material Type Carbure Coating Y/N N/A
Shape Cf

Assistance technique