Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
CPCS2.0EC
Référence pièce
|
---|
CPCS2.0EC |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nominal | Overall Length (L) (mm) | Thread Length (mm) | Length under neck (mm) | Shank square width (K) (mm) | d1 (mm) | d2 (mm) | l1 (mm) | ℓ2 (mm) | ℓ3 (mm) | Percentage of Thread Engagement 90% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.93 € | 1 | Disponible | 7 jours | M2 | 41.5 | 41.5 | 5.5 | 3 | 1.610(90%) | 1.654(80%) | 3 | 4 | 5 | 5 |
Loading...
Screw Types | Métrique | Tool Material Type | Acier rapide | Tap Type | Outil associé au filetage |
---|---|---|---|---|---|
Coating Y/N | N/A |
Vous vous trouvez sur la page de Goupille de contrôle de trou pour découpe (type droit) CPC-S, le numéro d'article est le suivant: CPCS2.0EC.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article CPCS2.0EC.
Configurer
Propriétés de base
Type
Nominal
Overall Length (L)(mm)
Thread Length(mm)
Length under neck(mm)
Shank square width (K)(mm)
d1(mm)
d2(mm)
l1(mm)
ℓ2(mm)
ℓ3(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
CPCS010OD |
CPCS010OE |
CPCS010OS |
CPCS2.0ED |
CPCS2.0EE |
CPCS2.0ES |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Nominal | Overall Length (L) (mm) | Thread Length (mm) | Length under neck (mm) | Shank square width (K) (mm) | d1 (mm) | d2 (mm) | l1 (mm) | ℓ2 (mm) | ℓ3 (mm) | Percentage of Thread Engagement 90% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37.16 € | 1 | Disponible | 7 jours | M10 | 110 | 110 | 27.5 | 10 | 8.620(85%) | 8.782(75%) | 15 | 20 | 25 | 25 | |
37.16 € | 1 | Disponible | 7 jours | M10 | 110 | 110 | 27.5 | 10 | 8.701(80%) | 8.863(70%) | 15 | 20 | 25 | 25 | |
127.38 € | 1 | 7 jours | M10 | 110 | 110 | 27.5 | 10 | 5-piece set | 5-piece set | 15 | 20 | 25 | 25 | ||
24.93 € | 1 | Disponible | 7 jours | M2 | 41.5 | 41.5 | 5.5 | 3 | 1.632(85%) | 1.675(75%) | 3 | 4 | 5 | 5 | |
24.93 € | 1 | Disponible | 7 jours | M2 | 41.5 | 41.5 | 5.5 | 3 | 1.654(80%) | 1.697(70%) | 3 | 4 | 5 | 5 | |
121.15 € | 1 | 7 jours | M2 | 41.5 | 41.5 | 5.5 | 3 | 5-piece set | 5-piece set | 3 | 4 | 5 | 5 |