MC carbure - fraise hélicoïdale MC-CSLC (Numéros de référence)

MC carbure - fraise hélicoïdale MC-CSLC
A screw processing tool that utilizes the "helical feed" function. Female threading of different diameters can be done with a single tool, provided the pitch is the same, and either right- or left-handed female screws can be machined.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

CSLCN010M

 

Référence pièce
CSLCN010M
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Screw Types Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Blade portion diameter Dc
(mm)
Thread Length
(mm)
Shank diameter (Ds)
(mm)
Shape Number of flutes Minimum Machining Diameter Number of Teeth Machining Female Thread Nominal

482.74 €

1 8 jours Métrique100254N100M190102510q414--

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tool Material Type Carbure work material Acier à faible teneur en carbone (alliage de carbone inférieur à 0.25%) / Acier à carbone moyen (teneur en carbone de 0.25 à 0.45%) / Acier à haute teneur en carbone (C avec une teneur supérieure à 0.45%) / Acier allié (SCM) / Acier inoxydable (JIS-SUS) / Acier trempé et durci (25 à 35 HRC) / Acier trempé et durci (35 à 45 HRC) / Acier d'outillage (avant durcissement SKD) / Moulage d'acier (SC) / Fonte (FC) / Fonte ductile (FCD) / Cuivre (Cu) / Laiton (Bs) / Fonte en laiton (BsC) / Bronze (Pb) / Matériau laminé en aluminium (AL) / Moulage d'alliage d'aluminium (AC, ADC) / Alliage de magnésium (MC) / Moulage d'alliage de zinc (ZDC) / Alliage de titane (Ti-6Al-4V, etc.) / Alliage à base de nickel (Inconel, etc.) Tap Type Fraise à fileter
Hole type Pour trou traversant / Pour trou borgne Coating Y/N Disponible Coating Type TiAlN
Torsional Angle 15°

Vous vous trouvez sur la page de MC carbure - fraise hélicoïdale MC-CSLC, le numéro d'article est le suivant: CSLCN010M.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article CSLCN010M.

Variantes de ce produit

Référence pièce
CSLCN010G
CSLCN010O
CSLCN010Q
CSLCN012M
CSLCN012O
CSLCN012Q
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Screw Types Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Blade portion diameter Dc
(mm)
Thread Length
(mm)
Shank diameter (Ds)
(mm)
Shape Number of flutes Minimum Machining Diameter Number of Teeth Machining Female Thread Nominal

482.74 €

1 8 jours Métrique100254N050M0.590102510q414--

495.03 €

1 9 jours Métrique100254N150M1.590102510q414--

482.74 €

1 8 jours Métrique100254N200M290102510q414--

585.52 €

1 8 jours Métrique120304N100M1100123012q417--

585.52 €

1 8 jours Métrique120304N150M1.5100123012q417--

585.52 €

1 8 jours Métrique120304N200M2100123012q417--

Assistance technique