Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
CSLCN016Q
Référence pièce
|
---|
CSLCN016Q |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Screw Types | Nominal | Pitch, Number of Threading (mm) | Overall Length (L) (mm) | Blade portion diameter Dc (mm) | Thread Length (mm) | Shank diameter (Ds) (mm) | Shape | Number of flutes | Minimum Machining Diameter | Number of Teeth | Machining Female Thread Nominal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
841.05 € | 1 | 6 jours | Métrique | 160404N200M | 2 | 110 | 16 | 40 | 16 | q | 4 | 23 | - | - |
Loading...
Vous vous trouvez sur la page de MC carbure - fraise hélicoïdale MC-CSLC, le numéro d'article est le suivant: CSLCN016Q.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article CSLCN016Q.
Configurer
Propriétés de base
Type
Screw Types
Nominal
Pitch, Number of Threading(mm)
Overall Length (L)(mm)
Blade portion diameter Dc(mm)
Thread Length(mm)
Shank diameter (Ds)(mm)
Shape
Number of flutes
Minimum Machining Diameter
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
CSLCN010Q |
CSLCN012M |
CSLCN012O |
CSLCN016R |
CSLCN020O |
CSLCN020Q |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Screw Types | Nominal | Pitch, Number of Threading (mm) | Overall Length (L) (mm) | Blade portion diameter Dc (mm) | Thread Length (mm) | Shank diameter (Ds) (mm) | Shape | Number of flutes | Minimum Machining Diameter | Number of Teeth | Machining Female Thread Nominal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
482.74 € | 1 | 6 jours | Métrique | 100254N200M | 2 | 90 | 10 | 25 | 10 | q | 4 | 14 | - | - | ||
585.52 € | 1 | 6 jours | Métrique | 120304N100M | 1 | 100 | 12 | 30 | 12 | q | 4 | 17 | - | - | ||
585.52 € | 1 | 6 jours | Métrique | 120304N150M | 1.5 | 100 | 12 | 30 | 12 | q | 4 | 17 | - | - | ||
841.05 € | 1 | 6 jours | Métrique | 160404N250M | 2.5 | 110 | 16 | 40 | 16 | q | 4 | 23 | - | - | ||
1,227.20 € | 1 | 6 jours | Métrique | 200505N150M | 1.5 | 140 | 20 | 50 | 20 | q | 5 | 28 | - | - | ||
1,227.20 € | 1 | 6 jours | Métrique | 200505N200M | 2 | 140 | 20 | 50 | 20 | q | 5 | 28 | - | - |