Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
SDLNR1010K-08FF |
SDLNR1212K-08FF |
SDLNR1616K-08FF |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | B (mm) | F1 (mm) | H1=h (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
90.59 € | 1 | 6 jours | 10 | 10 | 10 | ||
96.89 € | 1 | 6 jours | 12 | 12 | 12 | ||
97.95 € | 1 | 6 jours | 16 | 16 | 16 |
Loading...
Applicable Tip Shape | D (55° en forme de losange) | Application | Diamètre extérieur / Profilage | Clamp Shape | Vissé |
---|---|---|---|---|---|
Selfishly | Pour droitiers | Applicable Tip Clearance Angle Type | Négatif | S(mm) | 0 |
L1(mm) | 120 | L2(mm) | 18 | Wrench | LTW-10SS |
Standard corner R (rε) | 0.2 | Clamp screw | SB-3080TR | Compatible Tip | DNGU0803..、DNMU0803.. |
Configurer
Propriétés de base
B(mm)
F1(mm)
H1=h(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles