Type STLN (sans déport) (diamètre extérieur, usinage de surface d'entraîneur) (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
STLNR1010K-09FF
STLNR1212F-09FF
STLNR1212K-09FF
STLNR1616K-09FF
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
B
(mm)
F1
(mm)
H1=h
(mm)
L1
(mm)

90.59 €

1 6 jours 101010120

96.89 €

1 6 jours 12121285

96.89 €

1 6 jours 121212120

97.95 €

1 6 jours 161616120

Loading...

  1. 1

Informations de base

Applicable Tip Shape T (triangle) Application Diamètre extérieur Clamp Shape Vissé
Selfishly Pour droitiers Applicable Tip Clearance Angle Type Négatif S(mm) 0
L2(mm) 15 Wrench LTW-8SS Standard corner R (rε) 0.2
Clamp screw SB-2570TR Compatible Tip TNGU0903..

Assistance technique