Spécial travaux de précision / surfaces finies, 2 lames, type à bord de lame renforcé 2FEKS (type court) (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
2FEKS030-045-06
2FEKS035-052-06
2FEKS040-060-06
2FEKS045-067-06
2FEKS050-075-06
2FEKS055-082-06
2FEKS060-090-06
2FEKS080-120-08
2FEKS100-150-10
2FEKS120-180-12
2FEKS140-210-16
2FEKS150-230-16
2FEKS160-240-16
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Blade diameter (Dc)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (Ds)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
O.D. Tolerance
(mm)
Neck diameter D1
(mm)
Underneck length ℓ2
(mm)

28.63 €

1 Disponible 8 jours 34.56500-0.0153.156.5

51.18 €

1 Disponible 8 jours 3.55.26500-0.0153.687.2

31.78 €

1 Disponible 8 jours 466500-0.0154.28.2

58.29 €

1 Disponible 8 jours 4.56.76500-0.0154.78.9

33.80 €

1 Disponible 8 jours 57.56500-0.0155.210.1

58.29 €

1 Disponible 8 jours 5.58.26500-0.0155.710.8

37.91 €

1 Disponible 8 jours 696500-0.020--

67.46 €

1 Disponible 8 jours 812860-0.005-0.025--

79.63 €

1 Disponible 8 jours 10151070-0.005-0.025--

113.38 €

1 Disponible 8 jours 12181275-0.010-0.030--

188.96 €

1 Disponible 8 jours 14211675-0.010-0.03014.231.4

235.29 €

1 Disponible 8 jours 15231690-0.010-0.03015.235

242.44 €

1 Disponible 8 jours 16241690-0.010-0.030--

Loading...

  1. 1

Informations de base

Work material General steel / Acier trempé et durci / High hardness steel –HRC55 / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium Number of flutes(sheet) 2 Type Carré
Coating Pour aciers généraux (AlCrN, etc.) Machining Application Rabot / Latéral / Rainure Blade tip shape Avec engagement
Torsion Angle (θ) Hélice standard (30˚ à 40˚) Torsional Angle(°) 30 Coating Details Mega-Coat

Assistance technique