Fraise Axel, type haute efficacité 3-D, 3ZFKS (type court) (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3ZFKS060-090-06
3ZFKS070-105-08
3ZFKS080-120-08
3ZFKS100-150-10
3ZFKS120-180-12
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Blade diameter (Dc)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (Ds)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
O.D. Tolerance
(mm)
Neck diameter D1
(mm)
Underneck length ℓ2
(mm)

66.45 €

1 Disponible 6 jours 696500-0.02--

85.84 €

1 Disponible 6 jours 710.58600-0.027.211.3

85.03 €

1 Disponible 6 jours 812860-0.005-0.025--

99.42 €

1 6 jours 10151070-0.005-0.025--

100.73 €

1 6 jours 12181275-0.01-0.03--

Loading...

  1. 1

Informations de base

Work material General steel / Acier trempé et durci / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Titane Number of flutes(sheet) 3 Type Carré
Coating Pour aciers généraux (AlCrN, etc.) Machining Application Rabot / Latéral / Rainure Blade tip shape Arête vive
Torsion Angle (θ) Hélice à pas rapide (45˚ à 60˚) Torsional Angle(°) 45 Coating Details Mega-Coat

Assistance technique