Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
DMC316H |
DMC320H |
DMC325H |
DMC332H |
DMC340H |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Blade diameter D (mm) | Overall Length (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Number of flutes (sheet) | l (mm) | Clamp screw | Scooping Angle (°) A.R. | Scooping Angle (°) R.R. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
118.15 € | 1 | 6 jours | 16 | 90 | 16 | 1 | 30 | SB-4060TR | +5° | -3.5° | ||
125.44 € | 1 | 6 jours | 20 | 110 | 20 | 1 | 30 | SB-4060TR | +6° | -2° | ||
198.47 € | 1 | 6 jours | 25 | 120 | 25 | 2 | 40 | SB-4065TR | +8° | -2° | ||
222.20 € | 1 | 6 jours | 32 | 130 | 32 | 2 | 40 | SB-4065TR | +8° | 0° | ||
239.24 € | 1 | 6 jours | 40 | 150 | 32 | 2 | 40 | SB-4065TR | +8° | 0° |
Loading...
Machining Application | Rabot / Latéral / Rainure | S(mm) | 14.0 | Wrench | FT-15 |
---|
Configurer
Propriétés de base
Blade diameter D(mm)
Overall Length(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Number of flutes(sheet)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles