CORO-TURN 107 CBN, pointe positive pour usinage (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CCGW09T304S01020F7015
CCGW09T308S01020F7025
CCGW09T308S01020FWH7025
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nose R Material type Chip Breaker Manufacturer Cutting Width
(mm)

128.65 €

5 6 jours 0.47015F2.6

128.68 €

5 12 jours 0.87025F2.5

103.15 €

5 6 jours 0.87025FWH2.6

Loading...

  1. 1

Informations de base

Shape C (80° en forme de losange) Application Diamètre extérieur / diamètre intérieur Available corners 2
work material Matériau à dureté élevée Rake angle Pozidriv Selfishly Ambidextre
s (Chip Thickness)(mm) 3.97 S Tolerance(mm) ±0.13 Tip Size 09
Diameter of Inscribed Circle iC 0.375 Tip Type W Blade tip processing Negative land + Round honing
Tip relief angle(°) 7 Negative land width(mm) 0.1 Negative land angle(°) 20

Assistance technique