Pointe CoroMill 590 CBN (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

R590-110508H-PR2-KM-CB50

Référence pièce
R590-110508H-PR2-KM-CB50
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

173.89 €

5 8 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Shape (initial letter of model number) Autre Clearance angle Autre work material Fonte / Matériau à dureté élevée
Available corners 1 Corner R(mm) 0.8 Detailed Material CB50
Maximum Cutting Ap(mm) 2 Dimensions la(mm) 2 Wiper Length BS(mm) 1.5
Bκε(mm) - Tip hand (right or left) Right-hand Dimensions iW(mm) 11.5
Tip Size 11 Machining State Medium Features of the blade tip Sharp Blade with High Precision

Vous vous trouvez sur la page de Pointe CoroMill 590 CBN, le numéro d'article est le suivant: R590-110508H-PR2-KM-CB50.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article R590-110508H-PR2-KM-CB50.

Assistance technique