Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Overall length (L) (mm) | Machining Application | Mounting Method | Finish category | Shank diameter (d) (mm) | Dimensions/φD2 (mm) | Dimensions/φD1 (mm) | Dimensions/MD | Weight (kg) | Specifications | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
250.54 € | 1 | 6 jours | 67 | Rabot / Latéral / Autre | Type à tige | Finition | 9.8 | 3 | 9.8 | M6 | 0.06 | - | ||
391.73 € | 1 | 6 jours | 80 | Rabot / Latéral / Autre | Type à tige | Finition | 11.8 | 3 | 11.8 | M6 | 0.11 | - | ||
310.87 € | 1 | 6 jours | 82 | Rabot / Latéral / Autre | Type à tige | Finition | 10 | 3 | 10 | M6 | 0.08 | - | ||
396.43 € | 1 | 6 jours | 90 | Rabot / Latéral / Autre | Type à tige | Finition | 12 | 3 | 12 | M6 | 0.13 | - | ||
271.57 € | 1 | 6 jours | 107 | Rabot / Latéral / Autre | Type à tige | Finition | 9.8 | 3 | 9.8 | M6 | 0.10 | - | ||
407.72 € | 1 | 6 jours | 120 | Rabot / Latéral / Autre | Type à tige | Finition | 11.8 | 3 | 11.8 | M6 | 0.17 | - | ||
345.65 € | 1 | 6 jours | 122 | Rabot / Latéral / Autre | Type à tige | Finition | 10 | 3 | 10 | M6 | 0.12 | - | ||
411.47 € | 1 | 6 jours | 130 | Rabot / Latéral / Autre | Type à tige | Finition | 12 | 3 | 12 | M6 | 0.19 | - | ||
397.37 € | 1 | 6 jours | 97 | Rabot / Latéral / Autre | Type à tige | Finition | 15 | 4 | 15 | M8 | 0.21 | - | ||
345.58 € | 1 | 6 jours | 107 | Rabot / Latéral / Autre | Type à tige | Finition | 16 | 4 | 16 | M8 | 0.27 | - | ||
410.70 € | 1 | 6 jours | 147 | Rabot / Latéral / Autre | Type à tige | Finition | 15 | 4 | 15 | M8 | 0.33 | - | ||
517.71 € | 1 | 6 jours | 157 | Rabot / Latéral / Autre | Type à tige | Finition | 16 | 4 | 16 | M8 | 0.40 | - | ||
479.55 € | 1 | 6 jours | 197 | Rabot / Latéral / Autre | Type à tige | Finition | 15 | 4 | 15 | M8 | 0.44 | - | ||
485.74 € | 1 | 6 jours | 130 | Rabot / Latéral / Autre | Type à tige | Finition | 18 | 4 | 18 | M10 | 0.42 | - | ||
511.13 € | 1 | 6 jours | 130 | Rabot / Latéral / Autre | Type à tige | Finition | 20 | 4 | 20 | M10 | 0.53 | - | ||
618.31 € | 1 | 6 jours | 190 | Rabot / Latéral / Autre | Type à tige | Finition | 18 | 4 | 18 | M10 | 0.62 | - | ||
651.22 € | 1 | 6 jours | 190 | Rabot / Latéral / Autre | Type à tige | Finition | 20 | 4 | 20 | M10 | 0.78 | - | ||
781.90 € | 1 | 6 jours | 240 | Rabot / Latéral / Autre | Type à tige | Finition | 18 | 4 | 18 | M10 | 0.89 | - | ||
857.11 € | 1 | 6 jours | 250 | Rabot / Latéral / Autre | Type à tige | Finition | 20 | 4 | 20 | M10 | 1.02 | - | ||
562.89 € | 1 | 6 jours | 145 | Rabot / Latéral / Autre | Type à tige | Finition | 25 | 6 | 25 | M12 | 0.91 | - | ||
715.14 € | 1 | 6 jours | 185 | Rabot / Latéral / Autre | Type à tige | Finition | 23 | 6 | 23 | M12 | 0.98 | - | ||
928.56 € | 1 | 6 jours | 215 | Rabot / Latéral / Autre | Type à tige | Finition | 25 | 6 | 25 | M12 | 1.36 | - | ||
968.98 € | 1 | 6 jours | 265 | Rabot / Latéral / Autre | Type à tige | Finition | 23 | 6 | 23 | M12 | 1.42 | - | ||
997.53 € | 1 | 6 jours | 285 | Rabot / Latéral / Autre | Type à tige | Finition | 25 | 6 | 25 | M12 | 1.80 | - | ||
734.26 € | 1 | 6 jours | 157 | Rabot / Latéral / Autre | Type à tige | Finition | 32 | 8 | 32 | M16 | 1.61 | - | ||
717.90 € | 1 | 6 jours | 160 | Rabot / Latéral / Autre | Type à tige | Finition | 28 | 8 | 28 | M16 | 1.22 | - | ||
1,138.21 € | 1 | 6 jours | 217 | Rabot / Latéral / Autre | Type à tige | Finition | 32 | 8 | 32 | M16 | 2.22 | - | ||
849.53 € | 1 | 6 jours | 230 | Rabot / Latéral / Autre | Type à tige | Finition | 28 | 8 | 28 | M16 | 1.77 | - | ||
1,486.07 € | 1 | 6 jours | 287 | Rabot / Latéral / Autre | Type à tige | Finition | 32 | 8 | 32 | M16 | 2.94 | - | ||
1,382.66 € | 1 | 6 jours | 310 | Rabot / Latéral / Autre | Type à tige | Finition | 28 | 8 | 28 | M16 | 2.41 | - | ||
1,852.74 € | 1 | 6 jours | 357 | Rabot / Latéral / Autre | Type à tige | Finition | 32 | 8 | 32 | M16 | 3.66 | - | ||
657.93 € | 1 | 6 jours | - | - | - | - | - | 6 | - | M12 | 1.07 | With Coolant Hole, for High-Efficiency Processing | ||
1,081.81 € | 1 | 6 jours | - | - | - | - | - | 6 | - | M12 | 1.54 | With Coolant Hole, for High-Efficiency Processing |
Loading...
Details Type | Straight arbor type | With/Without Coolant Holes | Available |
---|
Configurer
Propriétés de base
Overall length (L)(mm)
Machining Application
Mounting Method
Finish category
Shank diameter (d)(mm)
Dimensions/φD2(mm)
Dimensions/φD1(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles