Fraise à centrer et chanfreiner CC (Numéros de référence)

Fraise à centrer et chanfreiner CC
  • Remise sur volume
[Features]
· Capable of centering, chamfering and side machining, as well as drilling and V grooving depending on the tip angle.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CC-4-30
CC-4-45
CC-4-60
CC-4-80
CC-4-90
CC-4-120
CC-6-30
CC-6-45
CC-6-60
CC-6-80
CC-6-90
CC-6-120
CC-8-30
CC-8-45
CC-8-60
CC-8-90
CC-8-120
CC-10-30
CC-10-45
CC-10-60
CC-10-80
CC-10-90
CC-10-120
CC-12-30
CC-12-45
CC-12-60
CC-12-80
CC-12-90
CC-12-120
CC-16-30
CC-16-45
CC-16-60
CC-16-80
CC-16-90
CC-16-120
CC-20-30
CC-20-45
CC-20-60
CC-20-80
CC-20-90
CC-20-120
CC-25-30
CC-25-45
CC-25-60
CC-25-90
CC-25-120
CC-30-60
CC-30-90
CC-30-120
CC-35-60
CC-35-90
CC-35-120
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Application Tip angle (θ) Blade diameter (D)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
blade shape Groove Length
(mm)
Overall Length
(mm)
Blade diameter tolerance Angle Tolerance

137.57 €

1 10 jours Centrage (positionnement) / Chanfreinage de trou / Chanfreinage / horizontal3048Right blade right torsion 25°1575-0.02~0-30′~0

137.57 €

1 6 jours Centrage (positionnement) / Chanfreinage de trou / Chanfreinage / horizontal4548Right blade right torsion 30°1275 -0.02~0 -30′~0

99.24 €

1 Disponible 10 jours Centrage (positionnement) / Chanfreinage de trou / Chanfreinage / horizontal / Rainure en V6048Right blade right torsion 30°1175 -0.02~0 -30′~0

102.58 €

1 Disponible 10 jours Centrage (positionnement) / Chanfreinage de trou / Chanfreinage / horizontal / Rainure en V8048Right blade right torsion 30°1175 -0.02~0 -30′~0

93.88 €

1 Disponible 6 jours Centrage (positionnement) / Chanfreinage de trou / Chanfreinage / horizontal / Rainure en V9048Right blade right torsion 30°1175 -0.02~0 -30′~0

102.58 €

1 Disponible 8 jours Centrage (positionnement) / Chanfreinage de trou / Chanfreinage / horizontal / Rainure en V12048Right blade right torsion 30°1175 -0.02~0 -30′~0

111.20 €

1 6 jours Centrage (positionnement) / Chanfreinage de trou / Chanfreinage / horizontal30610Right blade right torsion 25°1985-0.02~0-30′~0

111.21 €

1 6 jours Centrage (positionnement) / Chanfreinage de trou / Chanfreinage / horizontal45610Right blade right torsion 30°1485 -0.02~0 -30′~0

123.98 €

1 8 jours Centrage (positionnement) / Chanfreinage de trou / Chanfreinage / horizontal / Rainure en V60610Right blade right torsion 30°1385 -0.02~0 -30′~0

109.26 €

1 6 jours Centrage (positionnement) / Chanfreinage de trou / Chanfreinage / horizontal / Rainure en V80610Right blade right torsion 30°1385 -0.02~0 -30′~0

109.26 €

1 6 jours Centrage (positionnement) / Chanfreinage de trou / Chanfreinage / horizontal / Rainure en V90610Right blade right torsion 30°1385 -0.02~0 -30′~0

109.26 €

1 6 jours Centrage (positionnement) / Chanfreinage de trou / Chanfreinage / horizontal / Rainure en V120610Right blade right torsion 30°1385 -0.02~0 -30′~0

138.21 €

1 10 jours Centrage (positionnement) / Chanfreinage de trou / Chanfreinage / horizontal30812Right blade right torsion 25°25100-0.02~0-30′~0

138.23 €

1 6 jours Centrage (positionnement) / Chanfreinage de trou / Chanfreinage / horizontal45812Right blade right torsion 30°21100 -0.02~0 -30′~0

139.90 €

1 6 jours Centrage (positionnement) / Chanfreinage de trou / Chanfreinage / horizontal / Rainure en V60812Right blade right torsion 30°19100 -0.02~0 -30′~0

129.21 €

1 10 jours Centrage (positionnement) / Chanfreinage de trou / Chanfreinage / horizontal / Rainure en V90812Right blade right torsion 30°19100 -0.02~0 -30′~0

129.21 €

1 6 jours Centrage (positionnement) / Chanfreinage de trou / Chanfreinage / horizontal / Rainure en V120812Right blade right torsion 30°19100 -0.02~0 -30′~0

186.77 €

1 6 jours Centrage (positionnement) / Chanfreinage de trou / Chanfreinage / horizontal301016Right blade right torsion 25°31120-0.02~0-30′~0

186.82 €

1 6 jours Centrage (positionnement) / Chanfreinage de trou / Chanfreinage / horizontal451016Right blade right torsion 30°24120 -0.02~0 -30′~0

104.61 €

1 6 jours Centrage (positionnement) / Chanfreinage de trou / Chanfreinage / horizontal / Rainure en V601016Right blade right torsion 30°22120 -0.02~0 -30′~0

140.82 €

1 10 jours Centrage (positionnement) / Chanfreinage de trou / Chanfreinage / horizontal / Rainure en V801016Right blade right torsion 30°22120 -0.02~0 -30′~0

140.82 €

1 6 jours Centrage (positionnement) / Chanfreinage de trou / Chanfreinage / horizontal / Rainure en V901016Right blade right torsion 30°22120 -0.02~0 -30′~0

140.82 €

1 6 jours Centrage (positionnement) / Chanfreinage de trou / Chanfreinage / horizontal / Rainure en V1201016Right blade right torsion 30°22120 -0.02~0 -30′~0

194.32 €

1 6 jours Centrage (positionnement) / Chanfreinage de trou / Chanfreinage / horizontal301216Right blade right torsion 25°38125-0.02~0-30′~0

194.38 €

1 6 jours Centrage (positionnement) / Chanfreinage de trou / Chanfreinage / horizontal451216Right blade right torsion 30°28125 -0.02~0 -30′~0

163.86 €

1 6 jours Centrage (positionnement) / Chanfreinage de trou / Chanfreinage / horizontal / Rainure en V601216Right blade right torsion 30°26125 -0.02~0 -30′~0

152.65 €

1 6 jours Centrage (positionnement) / Chanfreinage de trou / Chanfreinage / horizontal / Rainure en V801216Right blade right torsion 30°26125 -0.02~0 -30′~0

152.65 €

1 6 jours Centrage (positionnement) / Chanfreinage de trou / Chanfreinage / horizontal / Rainure en V901216Right blade right torsion 30°26125 -0.02~0 -30′~0

152.65 €

1 6 jours Centrage (positionnement) / Chanfreinage de trou / Chanfreinage / horizontal / Rainure en V1201216Right blade right torsion 30°26125 -0.02~0 -30′~0

296.90 €

1 6 jours Centrage (positionnement) / Chanfreinage de trou / Chanfreinage / horizontal301620Right blade right torsion 25°47145-0.02~0-30′~0

296.99 €

1 6 jours Centrage (positionnement) / Chanfreinage de trou / Chanfreinage / horizontal451620Right blade right torsion 30°34145 -0.02~0 -30′~0

244.67 €

1 6 jours Centrage (positionnement) / Chanfreinage de trou / Chanfreinage / horizontal / Rainure en V601620Right blade right torsion 30°32145 -0.02~0 -30′~0

229.72 €

1 6 jours Centrage (positionnement) / Chanfreinage de trou / Chanfreinage / horizontal / Rainure en V801620Right blade right torsion 30°32145 -0.02~0 -30′~0

229.72 €

1 6 jours Centrage (positionnement) / Chanfreinage de trou / Chanfreinage / horizontal / Rainure en V901620Right blade right torsion 30°32145 -0.02~0 -30′~0

229.72 €

1 6 jours Centrage (positionnement) / Chanfreinage de trou / Chanfreinage / horizontal / Rainure en V1201620Right blade right torsion 30°32145 -0.02~0 -30′~0

375.26 €

1 6 jours Centrage (positionnement) / Chanfreinage de trou / Chanfreinage / horizontal302025Right blade right torsion 25°57165-0.02~0-30′~0

375.42 €

1 6 jours Centrage (positionnement) / Chanfreinage de trou / Chanfreinage / horizontal452025Right blade right torsion 30°41165 -0.02~0 -30′~0

291.35 €

1 6 jours Centrage (positionnement) / Chanfreinage de trou / Chanfreinage / horizontal / Rainure en V602025Right blade right torsion 30°38165 -0.02~0 -30′~0

268.30 €

1 6 jours Centrage (positionnement) / Chanfreinage de trou / Chanfreinage / horizontal / Rainure en V802025Right blade right torsion 30°38165 -0.02~0 -30′~0

268.30 €

1 6 jours Centrage (positionnement) / Chanfreinage de trou / Chanfreinage / horizontal / Rainure en V902025Right blade right torsion 30°38165 -0.02~0 -30′~0

268.30 €

1 6 jours Centrage (positionnement) / Chanfreinage de trou / Chanfreinage / horizontal / Rainure en V1202025Right blade right torsion 30°38165 -0.02~0 -30′~0

488.64 €

1 6 jours Centrage (positionnement) / Chanfreinage de trou / Chanfreinage / horizontal302532Right blade right torsion 25°68170-0.02~0-30′~0

489.00 €

1 6 jours Centrage (positionnement) / Chanfreinage de trou / Chanfreinage / horizontal452532Right blade right torsion 30°48170 -0.02~0 -30′~0

361.97 €

1 6 jours Centrage (positionnement) / Chanfreinage de trou / Chanfreinage / horizontal / Rainure en V602532Right blade right torsion 30°45170 -0.02~0 -30′~0

322.10 €

1 6 jours Centrage (positionnement) / Chanfreinage de trou / Chanfreinage / horizontal / Rainure en V902532Right blade right torsion 30°45170 -0.02~0 -30′~0

322.10 €

1 6 jours Centrage (positionnement) / Chanfreinage de trou / Chanfreinage / horizontal / Rainure en V1202532Right blade right torsion 30°45170 -0.02~0 -30′~0

815.19 €

1 6 jours Centrage (positionnement) / Chanfreinage de trou / Chanfreinage / horizontal / Rainure en V603032Right blade right torsion 30°50180 -0.02~0 -30′~0

783.42 €

1 6 jours Centrage (positionnement) / Chanfreinage de trou / Chanfreinage / horizontal / Rainure en V903032Right blade right torsion 30°50180 -0.02~0 -30′~0

783.42 €

1 6 jours Centrage (positionnement) / Chanfreinage de trou / Chanfreinage / horizontal / Rainure en V1203032Right blade right torsion 30°50180 -0.02~0 -30′~0

1,096.13 €

1 6 jours Centrage (positionnement) / Chanfreinage de trou / Chanfreinage / horizontal / Rainure en V603532Right blade right torsion 30°60190 -0.02~0 -30′~0

1,032.59 €

1 6 jours Centrage (positionnement) / Chanfreinage de trou / Chanfreinage / horizontal / Rainure en V903532Right blade right torsion 30°60190 -0.02~0 -30′~0

1,032.59 €

1 6 jours Centrage (positionnement) / Chanfreinage de trou / Chanfreinage / horizontal / Rainure en V1203532Right blade right torsion 30°60190 -0.02~0 -30′~0

Loading...

  1. 1

Informations de base

work material Acier général / Fonte / Aluminium / Cuivre Tool Material Type Cobalt HSS Coating Y/N N/A
Shank tolerance h6 Number of flutes 2

Assistance technique