Fraise conique en carbure monobloc (type long) CSTEL (Numéros de référence)

Fraise conique en carbure monobloc (type long) CSTEL
  • Remise sur volume
[Features]
· 2-flute carbide solid tapered end mill.
· Long blade.
· For wall tapering.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CSTEL-1-0.5
CSTEL-1-1
CSTEL-1-1.5
CSTEL-1-2
CSTEL-1-2.5
CSTEL-1-3
CSTEL-1-5
CSTEL-1.5-0.5
CSTEL-1.5-1
CSTEL-1.5-1.5
CSTEL-1.5-2
CSTEL-1.5-2.5
CSTEL-1.5-3
CSTEL-1.5-5
CSTEL-2-0.5
CSTEL-2-1
CSTEL-2-1.5
CSTEL-2-2
CSTEL-2-2.5
CSTEL-2-3
CSTEL-2-5
CSTEL-2.5-0.5
CSTEL-2.5-1
CSTEL-2.5-1.5
CSTEL-2.5-2
CSTEL-2.5-2.5
CSTEL-2.5-3
CSTEL-2.5-5
CSTEL-3-0.5
CSTEL-3-1
CSTEL-3-1.5
CSTEL-3-2
CSTEL-3-2.5
CSTEL-3-3
CSTEL-3-5
CSTEL-4-0.5
CSTEL-4-1
CSTEL-4-1.5
CSTEL-4-2
CSTEL-4-2.5
CSTEL-4-3
CSTEL-4-5
CSTEL-5-0.5
CSTEL-5-1
CSTEL-5-1.5
CSTEL-5-2
CSTEL-5-2.5
CSTEL-5-3
CSTEL-5-5
CSTEL-6-0.5
CSTEL-6-1
CSTEL-6-1.5
CSTEL-6-2
CSTEL-6-2.5
CSTEL-6-3
CSTEL-6-5
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Single corner (θ)
(Degree)
Tip diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Large Diameter
(φ mm)

102.21 €

1 Disponible 6 jours 30'1104501.17

102.21 €

1 Disponible 6 jours 1゚1104501.35

102.21 €

1 Disponible 6 jours 1゚30'1104501.52

102.21 €

1 Disponible 6 jours 2゚1104501.7

102.21 €

1 Disponible 6 jours 2゚30'1104501.87

102.21 €

1 Disponible 6 jours 3゚1104502.05

117.16 €

1 Disponible 6 jours 5゚1104502.75

102.21 €

1 Disponible 6 jours 30'1.5104501.67

102.21 €

1 Disponible 6 jours 1゚1.5104501.85

102.21 €

1 Disponible 6 jours 1゚30'1.5104502.02

102.21 €

1 Disponible 6 jours 2゚1.5104502.2

102.21 €

1 Disponible 6 jours 2゚30'1.5104502.37

102.21 €

1 Disponible 6 jours 3゚1.5104502.55

117.16 €

1 Disponible 6 jours 5゚1.5104503.25

102.21 €

1 Disponible 6 jours 30'2134552.22

102.21 €

1 Disponible 6 jours 1゚2134552.45

102.21 €

1 Disponible 6 jours 1゚30'2134552.68

102.21 €

1 Disponible 6 jours 2゚2134552.9

102.21 €

1 Disponible 6 jours 2゚30'2134553.13

102.21 €

1 Disponible 6 jours 3゚2134553.36

137.78 €

1 Disponible 6 jours 5゚2136554.27

103.46 €

1 Disponible 6 jours 30'2.5154602.76

103.46 €

1 Disponible 6 jours 1゚2.5154603.03

103.46 €

1 Disponible 6 jours 1゚30'2.5154603.29

103.46 €

1 Disponible 6 jours 2゚2.5154603.55

103.46 €

1 Disponible 6 jours 2゚30'2.5154603.81

103.46 €

1 Disponible 6 jours 3゚2.5154604.07

113.50 €

1 Disponible 6 jours 5゚2.5156605.13

113.48 €

1 Disponible 6 jours 30'3206603.35

113.49 €

1 Disponible 6 jours 1゚3206603.7

113.49 €

1 Disponible 6 jours 1゚30'3206604.05

113.49 €

1 Disponible 6 jours 2゚3206604.39

113.49 €

1 Disponible 6 jours 2゚30'3206604.75

113.49 €

1 Disponible 6 jours 3゚3206605.1

132.19 €

1 Disponible 6 jours 5゚3206606.5

133.42 €

1 Disponible 6 jours 30'4256604.44

133.43 €

1 Disponible 6 jours 1゚4256604.88

133.43 €

1 Disponible 6 jours 1゚30'4256605.31

133.43 €

1 Disponible 6 jours 2゚4256605.75

133.44 €

1 Disponible 6 jours 2゚30'4256606.19

151.58 €

1 Disponible 6 jours 3゚4258606.62

164.71 €

1 Disponible 6 jours 5゚4258658.38

140.30 €

1 Disponible 6 jours 30'5306655.52

140.31 €

1 Disponible 6 jours 1゚5306656.05

164.68 €

1 Disponible 6 jours 1゚30'5308656.57

164.71 €

1 Disponible 6 jours 2゚5308707.09

164.72 €

1 Disponible 6 jours 2゚30'5308707.62

164.75 €

1 Disponible 6 jours 3゚5308758.14

204.19 €

1 Disponible 6 jours 5゚530108010.25

164.71 €

1 Disponible 6 jours 30'6358706.61

164.72 €

1 Disponible 6 jours 1゚6358707.22

164.73 €

1 Disponible 6 jours 1゚30'6358707.83

197.80 €

1 Disponible 6 jours 2゚6358808.44

230.98 €

1 Disponible 6 jours 2゚30'63510859.05

231.00 €

1 Disponible 6 jours 3゚63510859.67

368.31 €

1 Disponible 6 jours 5゚635129012.12

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Carré conique work material Acier général / Acier trempé et durci / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Cuivre / Graphite Number of flutes(sheet) 2
Coating Non revêtu Blade diameter tolerance(mm) -0.05~0 Torsional Angle Right blade right torsion 40°
Angle Tolerance (θ) ±5′ Shank diameter tolerance (d) h6

Assistance technique