Grand alésoir hélicoïdal en carbure CHHR (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CHHR-2
CHHR-2.01
CHHR-2.02
CHHR-2.03
CHHR-2.04
CHHR-2.05
CHHR-2.06
CHHR-2.07
CHHR-2.08
CHHR-2.09
CHHR-2.1
CHHR-2.2
CHHR-2.3
CHHR-2.4
CHHR-2.5
CHHR-2.6
CHHR-2.7
CHHR-2.8
CHHR-2.9
CHHR-3
CHHR-3.01
CHHR-3.02
CHHR-3.03
CHHR-3.04
CHHR-3.05
CHHR-3.06
CHHR-3.07
CHHR-3.08
CHHR-3.09
CHHR-3.1
CHHR-3.2
CHHR-3.3
CHHR-3.4
CHHR-3.5
CHHR-3.6
CHHR-3.7
CHHR-3.8
CHHR-3.9
CHHR-4
CHHR-4.01
CHHR-4.02
CHHR-4.03
CHHR-4.04
CHHR-4.05
CHHR-4.06
CHHR-4.07
CHHR-4.08
CHHR-4.09
CHHR-4.1
CHHR-4.2
CHHR-4.3
CHHR-4.4
CHHR-4.5
CHHR-4.6
CHHR-4.7
CHHR-4.8
CHHR-4.9
CHHR-5
CHHR-5.01
CHHR-5.02
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Tool Diameter
(mm)
Groove Length
(mm)
Diameter tolerance
(mm)
Number of flutes
(Sheets)
Full length L
(mm)
Bite length T
(mm)
shank diameter Center

113.38 €

1 6 jours 210+0.001~+0.0052554.6260° Convex

154.49 €

1 6 jours 2.01100~+0.0052554.6260° Convex

154.49 €

1 6 jours 2.02100~+0.0052554.6260° Convex

154.49 €

1 6 jours 2.03100~+0.0052554.6260° Convex

154.49 €

1 6 jours 2.04100~+0.0052554.6260° Convex

154.49 €

1 6 jours 2.05100~+0.0052554.6260° Convex

154.49 €

1 6 jours 2.06100~+0.0052554.6260° Convex

154.49 €

1 6 jours 2.07100~+0.0052554.6260° Convex

154.49 €

1 6 jours 2.08100~+0.0052554.6260° Convex

154.49 €

1 6 jours 2.09100~+0.0052554.6260° Convex

125.84 €

1 6 jours 2.110+0.001~+0.0052554.6260° Convex

125.84 €

1 6 jours 2.212+0.001~+0.0052604.62.560° Convex

125.84 €

1 6 jours 2.312+0.001~+0.0052604.62.560° Convex

125.84 €

1 6 jours 2.412+0.001~+0.0052604.62.560° Convex

113.39 €

1 6 jours 2.512+0.001~+0.0052604.62.560° Convex

125.86 €

1 6 jours 2.612+0.002~+0.0062604.6360° Convex

125.86 €

1 6 jours 2.712+0.002~+0.0062604.6360° Concave

125.86 €

1 6 jours 2.812+0.002~+0.0062604.6360° Concave

125.86 €

1 6 jours 2.912+0.002~+0.0062604.6360° Concave

113.41 €

1 6 jours 312+0.002~+0.0062604.6360° Concave

154.51 €

1 6 jours 3.01120~+0.0052604.6360° Concave

154.51 €

1 6 jours 3.02120~+0.0052604.6360° Concave

154.51 €

1 6 jours 3.03120~+0.0052604.6360° Concave

154.51 €

1 6 jours 3.04120~+0.0052604.6360° Concave

154.52 €

1 6 jours 3.05120~+0.0052604.6360° Concave

154.52 €

1 6 jours 3.06120~+0.0052604.6360° Concave

154.52 €

1 6 jours 3.07120~+0.0052604.6360° Concave

154.52 €

1 6 jours 3.08120~+0.0052604.6360° Concave

154.52 €

1 6 jours 3.09120~+0.0052604.6360° Concave

125.86 €

1 6 jours 3.112+0.002~+0.0062604.6360° Concave

125.88 €

1 6 jours 3.218+0.002~+0.0062604.63.560° Concave

125.88 €

1 6 jours 3.318+0.002~+0.0062604.63.560° Concave

125.88 €

1 6 jours 3.418+0.002~+0.0062604.63.560° Concave

113.42 €

1 6 jours 3.518+0.002~+0.0062604.63.560° Concave

101.60 €

1 6 jours 3.618+0.002~+0.0063604.6460° Concave

101.60 €

1 6 jours 3.718+0.002~+0.0063604.6460° Concave

101.60 €

1 6 jours 3.818+0.002~+0.0063604.6460° Concave

101.60 €

1 6 jours 3.918+0.002~+0.0063604.6460° Concave

140.93 €

1 6 jours 418+0.002~+0.0063604.6460° Concave

123.40 €

1 6 jours 4.01180~+0.0053604.6460° Concave

123.40 €

1 6 jours 4.02180~+0.0053604.6460° Concave

123.40 €

1 6 jours 4.03180~+0.0053604.6460° Concave

123.40 €

1 6 jours 4.04180~+0.0053604.6460° Concave

123.40 €

1 6 jours 4.05180~+0.0053604.6460° Concave

123.41 €

1 6 jours 4.06180~+0.0053604.6460° Concave

123.41 €

1 6 jours 4.07180~+0.0053604.6460° Concave

123.41 €

1 6 jours 4.08180~+0.0053604.6460° Concave

123.41 €

1 6 jours 4.09180~+0.0053604.6460° Concave

101.61 €

1 6 jours 4.118+0.002~+0.0063604.6460° Concave

101.63 €

1 6 jours 4.222+0.002~+0.00637554.560° Concave

101.64 €

1 6 jours 4.322+0.002~+0.00637554.560° Concave

101.64 €

1 6 jours 4.422+0.002~+0.00637554.560° Concave

132.12 €

1 6 jours 4.522+0.002~+0.00637554.560° Concave

101.66 €

1 6 jours 4.622+0.002~+0.0063755560° Concave

101.66 €

1 6 jours 4.722+0.002~+0.0063755560° Concave

101.66 €

1 6 jours 4.822+0.002~+0.0063755560° Concave

101.66 €

1 6 jours 4.922+0.002~+0.0063755560° Concave

132.15 €

1 6 jours 522+0.002~+0.0063755560° Concave

123.47 €

1 6 jours 5.01220~+0.0053755560° Concave

123.47 €

1 6 jours 5.02220~+0.0053755560° Concave

Loading...

Informations de base

Shank Type Tige droite work material Acier général / Acier trempé et durci / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Cuivre / Acier à matrices / Alliage résistant à la chaleur / Acier allié Coating Y/N N/A
Groove Shape Hélicoïdal Base Blade Y/N N/A blade shape Right blade left torsion
Torsional Angle 60° Shank diameter tolerance h7 Tool Material Type Carbide

Assistance technique