Alésoir machine en carbure à longue tige CSCRL (Numéros de référence)

Alésoir machine en carbure à longue tige CSCRL
[Features]
· Short blade length and super long shank.
· Ideal for deep hole finishing.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CSCRL-3
CSCRL-3.1
CSCRL-3.2
CSCRL-3.3
CSCRL-3.4
CSCRL-3.5
CSCRL-3.6
CSCRL-3.7
CSCRL-3.8
CSCRL-3.9
CSCRL-4
CSCRL-4.1
CSCRL-4.2
CSCRL-4.3
CSCRL-4.4
CSCRL-4.5
CSCRL-4.6
CSCRL-4.7
CSCRL-4.8
CSCRL-4.9
CSCRL-5
CSCRL-5.1
CSCRL-5.2
CSCRL-5.3
CSCRL-5.4
CSCRL-5.5
CSCRL-5.6
CSCRL-5.7
CSCRL-5.8
CSCRL-5.9
CSCRL-6
CSCRL-6.1
CSCRL-6.2
CSCRL-6.3
CSCRL-6.4
CSCRL-6.5
CSCRL-6.6
CSCRL-6.7
CSCRL-6.8
CSCRL-6.9
CSCRL-7
CSCRL-7.1
CSCRL-7.2
CSCRL-7.3
CSCRL-7.4
CSCRL-7.5
CSCRL-7.6
CSCRL-7.7
CSCRL-7.8
CSCRL-7.9
CSCRL-8
CSCRL-8.1
CSCRL-8.2
CSCRL-8.3
CSCRL-8.4
CSCRL-8.5
CSCRL-8.6
CSCRL-8.7
CSCRL-8.8
CSCRL-8.9
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Tool Diameter
(mm)
Groove Length
(mm)
Diameter tolerance
(mm)
Number of flutes
(Sheets)
Full length L
(mm)
Bite length T
(mm)
shank diameter Center

135.90 €

1 6 jours 335+0.002~+0.00661650.5360° Convex

135.90 €

1 6 jours 3.135+0.004~+0.00961650.5360° Convex

135.90 €

1 6 jours 3.235+0.004~+0.00961650.5360° Convex

135.90 €

1 6 jours 3.335+0.004~+0.00961650.5360° Convex

135.91 €

1 6 jours 3.435+0.004~+0.00961650.5360° Convex

145.28 €

1 6 jours 3.535+0.004~+0.00961650.53.560° Convex

145.28 €

1 6 jours 3.635+0.004~+0.00961650.53.560° Convex

145.28 €

1 6 jours 3.735+0.004~+0.00961650.53.560° Convex

145.29 €

1 6 jours 3.835+0.004~+0.00961650.53.560° Convex

145.29 €

1 6 jours 3.935+0.004~+0.00961650.53.560° Convex

152.80 €

1 6 jours 435+0.004~+0.00961650.5460° Concave

152.80 €

1 6 jours 4.135+0.004~+0.00961650.5460° Concave

152.80 €

1 6 jours 4.235+0.004~+0.00961650.5460° Concave

152.80 €

1 6 jours 4.335+0.004~+0.00961650.5460° Concave

152.82 €

1 6 jours 4.435+0.004~+0.00961650.5460° Concave

187.74 €

1 6 jours 4.535+0.004~+0.00961650.54.560° Concave

187.74 €

1 6 jours 4.635+0.004~+0.00961650.54.560° Concave

187.74 €

1 6 jours 4.735+0.004~+0.00961650.54.560° Concave

187.75 €

1 6 jours 4.835+0.004~+0.00961650.54.560° Concave

187.75 €

1 6 jours 4.935+0.004~+0.00961650.54.560° Concave

202.15 €

1 6 jours 535+0.004~+0.00961800.5560° Concave

202.15 €

1 6 jours 5.135+0.004~+0.00961800.8560° Concave

202.15 €

1 6 jours 5.235+0.004~+0.00961800.8560° Concave

202.15 €

1 6 jours 5.335+0.004~+0.00961800.8560° Concave

202.16 €

1 6 jours 5.435+0.004~+0.00961800.8560° Concave

219.04 €

1 6 jours 5.535+0.004~+0.00961800.85.560° Concave

219.05 €

1 6 jours 5.635+0.004~+0.00961800.85.560° Concave

219.05 €

1 6 jours 5.735+0.004~+0.00961800.85.560° Concave

219.05 €

1 6 jours 5.835+0.004~+0.00961800.85.560° Concave

219.05 €

1 6 jours 5.935+0.004~+0.00961800.85.560° Concave

226.01 €

1 6 jours 635+0.004~+0.00961950.8660° Concave

260.27 €

1 6 jours 6.135+0.006~+0.01261950.8660° Concave

260.27 €

1 6 jours 6.235+0.006~+0.01261950.8660° Concave

260.27 €

1 6 jours 6.335+0.006~+0.01261950.8660° Concave

260.28 €

1 6 jours 6.435+0.006~+0.01261950.8660° Concave

260.28 €

1 6 jours 6.535+0.006~+0.01261950.8660° Concave

260.28 €

1 6 jours 6.635+0.006~+0.01261950.8660° Concave

260.28 €

1 6 jours 6.735+0.006~+0.01261950.8660° Concave

260.30 €

1 6 jours 6.835+0.006~+0.01261950.8660° Concave

260.30 €

1 6 jours 6.935+0.006~+0.01261950.8660° Concave

284.78 €

1 6 jours 735+0.006~+0.01262050.8760° Concave

329.02 €

1 6 jours 7.135+0.006~+0.01262050.8760° Concave

329.02 €

1 6 jours 7.235+0.006~+0.01262050.8760° Concave

329.02 €

1 6 jours 7.335+0.006~+0.01262050.8760° Concave

329.03 €

1 6 jours 7.435+0.006~+0.01262050.8760° Concave

329.03 €

1 6 jours 7.535+0.006~+0.01262050.8760° Concave

329.04 €

1 6 jours 7.635+0.006~+0.01262050.8760° Concave

329.04 €

1 6 jours 7.735+0.006~+0.01262050.8760° Concave

329.04 €

1 6 jours 7.835+0.006~+0.01262050.8760° Concave

329.05 €

1 6 jours 7.935+0.006~+0.01262050.8760° Concave

210.01 €

1 6 jours 840+0.006~+0.01262250.8860° Concave

231.19 €

1 6 jours 8.140+0.006~+0.01262250.8860° Concave

231.19 €

1 6 jours 8.240+0.006~+0.01262250.8860° Concave

231.20 €

1 6 jours 8.340+0.006~+0.01262250.8860° Concave

231.20 €

1 6 jours 8.440+0.006~+0.01262250.8860° Concave

231.21 €

1 6 jours 8.540+0.006~+0.01262250.8860° Concave

231.21 €

1 6 jours 8.640+0.006~+0.01262250.8860° Concave

231.21 €

1 6 jours 8.740+0.006~+0.01262250.8860° Concave

231.22 €

1 6 jours 8.840+0.006~+0.01262250.8860° Concave

231.24 €

1 6 jours 8.940+0.006~+0.01262250.8860° Concave

Loading...

Informations de base

Shank Type Tige droite work material Acier général / Fonte / Aluminium / Cuivre / Acier à matrices / Acier allié Coating Y/N N/A
Groove Shape Droit Base Blade Y/N N/A blade shape Right blade straight
Shank diameter tolerance h7 Tool Material Type Carbide

Assistance technique