Foret semi-circulaire en carbure CSHD (Numéros de référence)

Foret semi-circulaire en carbure CSHD
  • Remise sur volume
Carbide end mill shank type (carbide) for drilling.
[Features]
· 1-flute carbide type.
· As it has a half-moon shape, it's easy to process chips.
· It smoothly discharges chips and is suitable for free-cutting materials.
[Applications]
· Ideal for hole drilling of aluminum, non-ferrous metals, etc.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CSHD-2.5
CSHD-3.3
CSHD-4.1
CSHD-4.8
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hole diameter (drill diameter) D
(mm)
Drill Length
(mm)
Overall Length L
(mm)
shank diameter

55.32 €

1 Disponible 6 jours 2.523452.5

61.56 €

1 6 jours 3.325503.3

69.59 €

1 Disponible 6 jours 4.130554.1

78.51 €

1 6 jours 4.835604.8

Loading...

  1. 1

Informations de base

work material Carbon Steel / Fonte / Non-ferrous metal / Non-ferrous metal Tool Material Type Carbure Shank Type Tige droite
Coating Y/N N/A With/without Oil Hole N/A blade shape Right blade straight
Shank tolerance h6 Blade diameter tolerance -0.005~0

Assistance technique