Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
ERD-5
Tip standards | Combinaison | Tip size / Phillips (+) | N° 1 / N° 2 | Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1 | 6 |
---|---|---|---|---|---|
Single Product/Set Classification | Produit du jeu | Magnet | N/A | Grip Type | Résine |
(Box/Hex/Ball-Point) Width Across Flats (mm) | 3 / 4 / 5 | Nombre contenu dans un paquet | 6in1 | Application | A maintenance tool for daily-use handy tools for furniture assembly in the home or office, etc., automobiles, and two wheeled vehicles. |
Fonction 1 | Stubby type is perfect for turning screws in tight spaces. | Fonction 2 | Can mount a commercial 6.35 mm width across flats hex bit, allowing for multipurpose use. | Fonction 3 | It has a built-in ratchet mechanism that allows quick one-hand operation without the need to re-grip the handle. |
Fonction 4 | Uses an easy-gripping, slip-resistant cushion grip. | Fonction 5 | 6 bits can be stored in the grip end. | Contenu du set Accessoires | Accessory Tool Bits: +No.1, +No.2, No.6, hexagonal (3, 4, 5 mm) |
Remarques 1 | Do not use on live electrical equipment. There is a risk of electric shock. | Largeur du produit(mm) | 45 | Hauteur du produit(mm) | 70 |
Profondeur du produit(mm) | 45 | Spécifications | Built-in Ratchet Mechanism |
Vous vous trouvez sur la page de Poignée tronquée à cliquet DV, le numéro d'article est le suivant: ERD-5.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article ERD-5.
Configurer
Stock
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles