Douille double 1924-6 (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

BSW1924-6PN

Référence pièce
BSW1924-6PN
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

52.07 €

1 Disponible 8 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Single Product/Set Classification Douille pour simple article Application Pour perceuse électrique Socket shape 6 Sq.
Width across flat dimension (S Measurement) 19/24 Product Width(mm) 32 Product Height(mm) 121
Product Depth(mm) 32 Product Weight(g) 205 Specification 1 Bit Replacement Type Socket for Dealing with Bent Shafts
Specification 2 Compatible with 18 V Impact Material 1 Main body: Steel Application details Hinge plate bolt, hole down tightening.
Function 1 The high output impact driver allows for hand-held bits of 55 mm or greater to be attached when the shaft is folded in this replaceable shaft item. Function 2 Has a hollow slide socket on the opposite side mainly for 19 mm bolts, nuts, which can be tightened or dismantled just by touching it. Function 3 A separately sold fall-proof adapter can be used for safety.
Function 4 +No. 2 / rectangular No. 3 x 65 mm double-ended bits provided, the product can be mounted on hold down brace plates and diagonal brace plates. Notes 1 Do not dismantle or restructure as that can be dangerous. Notes 2 Do not place in locations exposed to high temperatures or next to flames or fire.
Notes 3 Please use it safely after checking mounting way and supported tools.

Vous vous trouvez sur la page de Douille double 1924-6, le numéro d'article est le suivant: BSW1924-6PN.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article BSW1924-6PN.

Assistance technique