Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
NO.650A
Tip standards | Autre | Single Product/Set Classification | Unité | Shaft type | Rond |
---|---|---|---|---|---|
Magnet | N/A | Grip Type | Résine | Product Width(mm) | 43 |
Product Height(mm) | 140 | Product Depth(mm) | 15 | Product Weight(g) | 60 |
Apply | For 2.8-24 V. | Application | Automobile electrical system current check. | Function 1 | Electricity check and whether it is direct current or alternating current can be understood at a glance by electric light generated inside the LED arc tube. |
Function 2 | DC wire positive/negative polarity can be distinguished at a glance. | Notes 1 | Insert the banana plug all the way into the plug jack on the base of the driver. There is a possibility of electric shock if it doesn't go in all the way. | Notes 2 | The respective electricity detection polarity detection range is engraved on the grip section of screwdrivers of electroscopes. Do not use to detect electricity outside the detection range. |
Notes 3 | Never attempt voltage testing with wet hands or hands that are dirty with oil. |
Vous vous trouvez sur la page de Tournevis d'électricien avec DEL, le numéro d'article est le suivant: NO.650A.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article NO.650A.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles