Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
NO.800S-4WTC
Tip standards | Autre | Single Product/Set Classification | Produit du jeu | Shaft type | Rond |
---|---|---|---|---|---|
Magnet | N/A | Grip Type | Résine | Product Width(mm) | 30 |
Product Height(mm) | 177 | Product Depth(mm) | 30 | Product Weight(g) | 81 |
Accessory tool bit number(pc.) | 2 | Set Contents Accessories | Set Content: Total length 150 mm bit (width between hex flats 5 mm) 2.0 mm x 2.2 mm, 1.6 mm x 2.3 mm, Special master handle. | Material | Grip: elastomer resin. |
Vous vous trouvez sur la page de Jeu de tournevis pour vis triangulaires, le numéro d'article est le suivant: NO.800S-4WTC.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article NO.800S-4WTC.
Configurer
Stock
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles