Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
302ESDHK501
Tip standards | Phillips (+) / tête plate (-) | Tip size / Phillips (+) | N° 0 / N° 1 / N° 2 | Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1 | 3 / 4 |
---|---|---|---|---|---|
Longueur d'arbre L (mm) | 100 / 80 / 60 | Single Product/Set Classification | Produit du jeu | Shaft type | Rond |
Magnet | N/A | Shaft through | N/A | Bolster | N/A |
Grip Type | Caoutchouc | Tip size / flathead (-) blade thickness (mm) B2 | 0.5 / 0.8 | Set Content | Phillips Screwdriver: 311ESD No.0 x 60/No.1 x 80/No.2 x 100, Flathead Screwdriver: 302ESD 3.0 x 100 / 4.0 x 100, 1 Piece Each |
Vous vous trouvez sur la page de Jeu de tournevis ESD, Soft Finish® (lot de 5), le numéro d'article est le suivant: 302ESDHK501.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 302ESDHK501.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles