Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
SBBE-3050 |
SBBE-3075 |
SBBE-3100 |
SBBE-3150 |
SBBE-3200 |
SBBE-3250 |
SBBE-3300 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | R Size (mm) | Blade length (ℓ) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Effective Length (mm) | blade diameter (mm) | CBN Layer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200.09 € | 1 | 7 jours | 0.5 | 1 | 50 | 2 | 1 | 1 | ||
211.18 € | 1 | 7 jours | 0.75 | 1.5 | 50 | 3 | 1.5 | 2 | ||
222.25 € | 1 | 7 jours | 1 | 1.5 | 50 | 4 | 2 | 2 | ||
347.85 € | 1 | 7 jours | 1.5 | 2 | 50 | 6 | 3 | 2 | ||
503.00 € | 1 | 7 jours | 2 | 2.5 | 50 | 8 | 4 | 2.5 | ||
591.66 € | 1 | 7 jours | 2.5 | 3 | 60 | 10 | 5 | 3 | ||
665.54 € | 1 | 7 jours | 3 | 3.5 | 60 | 20 | 6 | 3.5 |
Loading...
Type | Sphérique | work material | Acier de très haute dureté : jusqu'à HRC55 / Acier de très haute dureté : jusqu'à HRC60 / Acier de très haute dureté : jusqu'à HRC65 | Number of flutes(sheet) | 3 |
---|---|---|---|---|---|
Shank diameter (d)(mm) | 6 | R Precision(μm) | +0.005~-0.005 | Machining Application | Surface incurvée / Latéral / Gravure / Rainure R |
Twist | Torsional Angle 30° | Blade diameter tolerance | 0~-0.01 | Handle diameter tolerance | 0~-0.003 |
Material | CBN Cubic Boron Nitride Crystalline |
Configurer
Propriétés de base
R Size(mm)
Blade length (ℓ)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Effective Length(mm)
blade diameter(mm)
CBN Layer
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles