Fraise avec 3 cannelures en carbure et rayon d'angle pour alliages d'aluminium, type court ALERS-3DLC (Numéros de référence)

Fraise avec 3 cannelures en carbure et rayon d'angle pour alliages d'aluminium, type court ALERS-3DLC
  • Remise sur volume
[Specifications]
· Shape: Radius End Mill (carbide)
· Material: Super Micro Grain Alloy
· Work Materials: Aluminum [◎], Copper [◎]
[Applications] Flat Surfaces / Side Surfaces / Curved Surfaces / Grooves / Inclined Cutting

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
ALERS-30302R
ALERS-30305R
ALERS-30402R
ALERS-30405R
ALERS-30410R
ALERS-30502R
ALERS-30505R
ALERS-30510R
ALERS-30603R
ALERS-30605R
ALERS-30610R
ALERS-30803R
ALERS-30805R
ALERS-30810R
ALERS-30815R
ALERS-30820R
ALERS-31003R
ALERS-31005R
ALERS-31010R
ALERS-31015R
ALERS-31020R
ALERS-31030R
ALERS-31210R
ALERS-31215R
ALERS-31220R
ALERS-31230R
ALERS-31610R
ALERS-31615R
ALERS-31620R
ALERS-31630R
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Corner R
(mm)

85.71 €

1 Disponible 6 jours 366060.2

85.71 €

1 Disponible 6 jours 366060.5

86.59 €

1 Disponible 6 jours 486060.2

86.59 €

1 Disponible 6 jours 486060.5

86.59 €

1 Disponible 6 jours 486061

88.34 €

1 Disponible 6 jours 5106060.2

88.34 €

1 Disponible 6 jours 5106060.5

88.34 €

1 Disponible 6 jours 5106061

90.09 €

1 Disponible 6 jours 6126060.3

90.09 €

1 Disponible 6 jours 6126060.5

90.09 €

1 Disponible 6 jours 6126061

87.42 €

1 6 jours 8167080.3

87.42 €

1 6 jours 8167080.5

87.42 €

1 6 jours 8167081

87.42 €

1 6 jours 8167081.5

87.42 €

1 6 jours 8167082

104.57 €

1 Disponible 6 jours 102075100.3

104.57 €

1 6 jours 102075100.5

104.57 €

1 6 jours 102075101

104.57 €

1 6 jours 102075101.5

104.57 €

1 6 jours 102075102

104.57 €

1 6 jours 102075103

125.98 €

1 6 jours 122480121

125.98 €

1 6 jours 122480121.5

125.98 €

1 6 jours 122480122

125.98 €

1 6 jours 122480123

187.19 €

1 6 jours 1632100161

187.19 €

1 6 jours 1632100161.5

187.19 €

1 6 jours 1632100162

187.19 €

1 6 jours 1632100163

Loading...

  1. 1

Informations de base

work material Aluminium / Cuivre Number of flutes(sheet) 3 Machining Application Rabot / Latéral / Surface incurvée / Rainure / Coupes inclinées
Coating DLC Torsion Angle (θ) Hélice à pas rapide (45˚ à 60˚) Blade diameter tolerance 0~-0.01
Handle diameter tolerance h6 Rounded Corner Allowable Difference +0.02~-0.02 Material Ultra-thin particle alloy
Torsion Angle details 45°

Assistance technique