Fraise en V à centre en carbure KSVA-2 (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
KSVA-206010
KSVA-206015
KSVA-206020
KSVA-206030
KSVA-206040
KSVA-206050
KSVA-206060
KSVA-209010
KSVA-209015
KSVA-209020
KSVA-209030
KSVA-209040
KSVA-209050
KSVA-209060
KSVA-212010
KSVA-212015
KSVA-212020
KSVA-212030
KSVA-212040
KSVA-212050
KSVA-212060
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Machining Application tip angle θ Tip flat diameter

108.75 €

1 Disponible 8 jours 12445Latéral60°0.08

108.75 €

1 Disponible 8 jours 1.53445Latéral60°0.08

108.75 €

1 Disponible 8 jours 24445Latéral60°0.1

124.60 €

1 Disponible 8 jours 36650Latéral60°0.1

107.74 €

1 Disponible 8 jours 48650Latéral60°0.15

121.78 €

1 Disponible 8 jours 510660Latéral60°0.2

132.87 €

1 Disponible 8 jours 612660Latéral60°0.2

108.75 €

1 Disponible 8 jours 12445Latéral / Rainure / Plongée (avance Z) / Chanfreinage90°0.1

108.75 €

1 Disponible 8 jours 1.53445Latéral / Rainure / Plongée (avance Z) / Chanfreinage90°0.1

108.75 €

1 Disponible 8 jours 24445Latéral / Rainure / Plongée (avance Z) / Chanfreinage90°0.2

124.60 €

1 Disponible 8 jours 36650Latéral / Rainure / Plongée (avance Z) / Chanfreinage90°0.2

141.53 €

1 Disponible 8 jours 48650Latéral / Rainure / Plongée (avance Z) / Chanfreinage90°0.2

112.92 €

1 Disponible 8 jours 510660Latéral / Rainure / Plongée (avance Z) / Chanfreinage90°0.3

121.78 €

1 Disponible 8 jours 612660Latéral / Rainure / Plongée (avance Z) / Chanfreinage90°0.3

108.75 €

1 Disponible 8 jours 12445Latéral / Rainure / Plongée (avance Z) / Chanfreinage120°0.1

108.75 €

1 Disponible 8 jours 1.53445Latéral / Rainure / Plongée (avance Z) / Chanfreinage120°0.1

108.75 €

1 Disponible 8 jours 24445Latéral / Rainure / Plongée (avance Z) / Chanfreinage120°0.2

124.60 €

1 Disponible 8 jours 36650Latéral120°0.2

141.53 €

1 Disponible 8 jours 48650Latéral / Rainure / Plongée (avance Z) / Chanfreinage120°0.2

112.92 €

1 Disponible 8 jours 510660Latéral / Rainure / Plongée (avance Z) / Chanfreinage120°0.3

121.78 €

1 Disponible 8 jours 612660Latéral / Rainure / Plongée (avance Z) / Chanfreinage120°0.3

Loading...

  1. 1

Informations de base

work material Acier général / Acier trempé et durci / Acier inoxydable / Fonte Number of flutes(sheet) 2 Coating TiAlN
Torsion Angle (θ) Hélice standard (30˚ à 40˚) Blade diameter tolerance 0~-0.01 Handle diameter tolerance 0~-0.008
Torsion Angle details 30° Material Ultrafine particle alloys

Assistance technique