Foret central en carbure TiAlN KCDA-90 (Numéros de référence)

Foret central en carbure TiAlN KCDA-90
  • Remise sur volume
Both tip diameter and large diameter have torsional angle of 30°. Suppresses burrs and enables high-efficiency machining.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
KCDA-9003
KCDA-9004
KCDA-9005
KCDA-9008
KCDA-9012
KCDA-9015
KCDA-9020
KCDA-9020L
KCDA-9025
KCDA-9025L
KCDA-9030
KCDA-9030L
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Blade diameter (D)
(mm)
Blade Length
(mm)
Overall Length L
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Handle diameter tolerance

124.60 €

1 6 jours 0.30.36030~-0.006

120.39 €

1 6 jours 0.40.56030~-0.008

116.15 €

1 6 jours 0.50.66030~-0.008

100.28 €

1 Disponible 6 jours 0.816030~-0.008

91.83 €

1 Disponible 6 jours 1.21.56040~-0.008

91.83 €

1 Disponible 6 jours 1.51.96040~-0.008

124.60 €

1 6 jours 22.66060~-0.008

152.80 €

1 6 jours 22.615060~-0.008

124.60 €

1 7 jours 2.53.26060~-0.008

152.80 €

1 6 jours 2.53.215060~-0.008

126.95 €

1 6 jours 33.97080~-0.009

190.49 €

1 6 jours 33.915080~-0.009

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Centrage (positionnement) Tip angle (θ) 120° work material Acier général / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium
Single blade, two blades Double tranchant Tool Material Type Carbure Coating Y/N Disponible
Coating Type TiAlN Blade diameter tolerance 0~-0.01 Torsional Angle Torsional Angle 30°
Material Ultrafine particle alloys

Assistance technique