Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | R Size (mm) | Blade length (ℓ) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | blade diameter (mm) | Handle diameter tolerance | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
138.77 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.1 | 1 | 40 | 3 | 0.2 | 0~-0.006 | |
150.59 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.1 | 1.5 | 40 | 3 | 0.2 | 0~-0.006 | |
161.68 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.1 | 2 | 40 | 3 | 0.2 | 0~-0.006 | |
132.87 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.2 | 2 | 40 | 3 | 0.4 | 0~-0.006 | |
144.68 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.2 | 3 | 40 | 3 | 0.4 | 0~-0.006 | |
158.72 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.2 | 4 | 40 | 3 | 0.4 | 0~-0.006 | |
144.68 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.3 | 4 | 40 | 3 | 0.6 | 0~-0.006 | |
158.72 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.3 | 6 | 40 | 3 | 0.6 | 0~-0.006 | |
167.58 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.3 | 8 | 40 | 3 | 0.6 | 0~-0.006 | |
187.53 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.3 | 10 | 40 | 3 | 0.6 | 0~-0.006 | |
115.87 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.4 | 4 | 40 | 3 | 0.8 | 0~-0.006 | |
132.87 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.4 | 6 | 40 | 3 | 0.8 | 0~-0.006 | |
150.59 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.4 | 8 | 40 | 3 | 0.8 | 0~-0.006 | |
173.49 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.4 | 10 | 40 | 3 | 0.8 | 0~-0.006 | |
124.60 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.5 | 4 | 45 | 4 | 1 | 0~-0.008 | |
109.96 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.5 | 6 | 45 | 4 | 1 | 0~-0.008 | |
132.87 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.5 | 8 | 45 | 4 | 1 | 0~-0.008 | |
150.59 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.5 | 10 | 45 | 4 | 1 | 0~-0.008 | |
116.15 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1 | 6 | 45 | 4 | 2 | 0~-0.008 | |
124.60 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1 | 8 | 45 | 4 | 2 | 0~-0.008 | |
133.07 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1 | 10 | 45 | 4 | 2 | 0~-0.008 | |
115.87 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1 | 12 | 45 | 4 | 2 | 0~-0.008 | |
150.59 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1 | 15 | 50 | 4 | 2 | 0~-0.008 | |
173.49 € | 1 | Disponible | 10 jours | 1 | 20 | 60 | 4 | 2 | 0~-0.008 | |
149.98 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.5 | 15 | 70 | 6 | 3 | 0~-0.008 | |
121.78 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.5 | 20 | 70 | 6 | 3 | 0~-0.008 | |
144.68 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.5 | 25 | 80 | 6 | 3 | 0~-0.008 | |
170.54 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.5 | 30 | 80 | 6 | 3 | 0~-0.008 | |
133.07 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2 | 15 | 70 | 6 | 4 | 0~-0.008 | |
149.98 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2 | 20 | 80 | 6 | 4 | 0~-0.008 | |
129.91 € | 1 | Disponible | 10 jours | 2 | 25 | 80 | 6 | 4 | 0~-0.008 | |
167.58 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2 | 30 | 80 | 6 | 4 | 0~-0.008 | |
187.53 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2 | 40 | 90 | 6 | 4 | 0~-0.008 | |
129.91 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3 | 30 | 90 | 6 | 6 | 0~-0.008 | |
167.58 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3 | 40 | 90 | 6 | 6 | 0~-0.008 | |
225.21 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3 | 50 | 100 | 6 | 6 | 0~-0.008 |
Loading...
Type | Sphérique à col long | work material | Acier général / Acier trempé et durci / Fonte | Number of flutes(sheet) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
R Precision(μm) | +0.01~-0.01 | Machining Application | Surface incurvée / Latéral / Gravure / Rainure R | Twist | Torsional Angle 30° |
Blade diameter tolerance | 0~-0.01 | Material | Ultrafine particle alloys |
Configurer
Propriétés de base
R Size(mm)
Blade length (ℓ)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
blade diameter(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles