Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Blade diameter (D1) (mm) | Blade length ℓ (mm) | Overall Length L (mm) | Groove Length ℓ2 | Handle diameter d (mm) | Handle diameter tolerance | Compatible Screw | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91.83 € | 1 | 8 jours | 0.5 | 2 | 50 | 8 | 3 | 0~-0.006 | - | ||
104.51 € | 1 | 8 jours | 0.5 | 5 | 50 | 12 | 3 | 0~-0.006 | - | ||
91.83 € | 1 | 8 jours | 0.55 | 2 | 50 | 8 | 3 | 0~-0.006 | - | ||
104.51 € | 1 | 8 jours | 0.55 | 5 | 50 | 12 | 3 | 0~-0.006 | - | ||
91.83 € | 1 | 8 jours | 0.6 | 2 | 50 | 8 | 3 | 0~-0.006 | - | ||
104.51 € | 1 | 8 jours | 0.6 | 5 | 50 | 12 | 3 | 0~-0.006 | - | ||
91.83 € | 1 | 8 jours | 0.65 | 2 | 50 | 8 | 3 | 0~-0.006 | - | ||
104.51 € | 1 | 8 jours | 0.65 | 5 | 50 | 12 | 3 | 0~-0.006 | - | ||
91.83 € | 1 | 8 jours | 0.7 | 2 | 50 | 8 | 3 | 0~-0.006 | - | ||
104.51 € | 1 | 8 jours | 0.7 | 5 | 50 | 12 | 3 | 0~-0.006 | - | ||
91.83 € | 1 | 8 jours | 0.75 | 3 | 50 | 10 | 3 | 0~-0.006 | M1×0.25 | ||
104.51 € | 1 | 8 jours | 0.75 | 6 | 50 | 15 | 3 | 0~-0.006 | M1×0.25 | ||
87.60 € | 1 | 8 jours | 0.8 | 3 | 50 | 10 | 3 | 0~-0.006 | M1×0.2 | ||
100.28 € | 1 | 8 jours | 0.8 | 6 | 50 | 15 | 3 | 0~-0.006 | M1×0.2 | ||
87.60 € | 1 | 8 jours | 0.85 | 3 | 50 | 10 | 3 | 0~-0.006 | M1.1×0.25 | ||
100.28 € | 1 | 8 jours | 0.85 | 6 | 50 | 15 | 3 | 0~-0.006 | M1.1×0.25 | ||
87.60 € | 1 | 8 jours | 0.9 | 3 | 50 | 10 | 3 | 0~-0.006 | M1.1×0.2 | ||
100.28 € | 1 | 8 jours | 0.9 | 6 | 50 | 15 | 3 | 0~-0.006 | M1.1×0.2 | ||
87.60 € | 1 | 8 jours | 0.95 | 3 | 50 | 10 | 3 | 0~-0.006 | M1.2×0.25 | ||
100.28 € | 1 | 8 jours | 0.95 | 6 | 50 | 15 | 3 | 0~-0.006 | M1.2×0.25 | ||
83.36 € | 1 | 8 jours | 1 | 3 | 50 | 10 | 3 | 0~-0.006 | M1.2×0.2 | ||
91.83 € | 1 | 8 jours | 1 | 6 | 50 | 15 | 3 | 0~-0.006 | M1.2×0.2 | ||
83.36 € | 1 | 8 jours | 1.05 | 3 | 50 | 10 | 3 | 0~-0.006 | - | ||
91.83 € | 1 | 8 jours | 1.05 | 6 | 50 | 15 | 3 | 0~-0.006 | - | ||
83.36 € | 1 | 8 jours | 1.1 | 3 | 50 | 10 | 3 | 0~-0.006 | M1.4×0.3 | ||
91.83 € | 1 | 8 jours | 1.1 | 6 | 50 | 15 | 3 | 0~-0.006 | M1.4×0.3 | ||
83.36 € | 1 | 8 jours | 1.15 | 3 | 50 | 10 | 3 | 0~-0.006 | - | ||
91.83 € | 1 | 8 jours | 1.15 | 6 | 50 | 15 | 3 | 0~-0.006 | - | ||
83.36 € | 1 | 8 jours | 1.2 | 3 | 50 | 10 | 3 | 0~-0.006 | M1.4×0.2 | ||
91.83 € | 1 | 8 jours | 1.2 | 6 | 50 | 15 | 3 | 0~-0.006 | M1.4×0.2 | ||
83.36 € | 1 | 8 jours | 1.25 | 3 | 50 | 10 | 3 | 0~-0.006 | M1.6×0.35 | ||
91.83 € | 1 | 8 jours | 1.25 | 6 | 50 | 15 | 3 | 0~-0.006 | M1.6×0.35 | ||
83.36 € | 1 | 8 jours | 1.3 | 3 | 50 | 10 | 3 | 0~-0.006 | - | ||
91.83 € | 1 | 8 jours | 1.3 | 6 | 50 | 15 | 3 | 0~-0.006 | - | ||
83.36 € | 1 | 8 jours | 1.35 | 3 | 50 | 10 | 3 | 0~-0.006 | - | ||
91.83 € | 1 | 8 jours | 1.35 | 6 | 50 | 15 | 3 | 0~-0.006 | - | ||
83.36 € | 1 | 8 jours | 1.4 | 3 | 50 | 10 | 3 | 0~-0.006 | M1.6×0.2 | ||
91.83 € | 1 | 8 jours | 1.4 | 6 | 50 | 15 | 3 | 0~-0.006 | M1.7×0.3 | ||
83.36 € | 1 | 8 jours | 1.45 | 3 | 50 | 10 | 3 | 0~-0.006 | - | ||
91.83 € | 1 | 8 jours | 1.45 | 6 | 50 | 15 | 3 | 0~-0.006 | - | ||
83.36 € | 1 | 8 jours | 1.5 | 3 | 50 | 10 | 3 | 0~-0.006 | M1.7×0.2 | ||
91.83 € | 1 | 8 jours | 1.5 | 6 | 50 | 15 | 3 | 0~-0.006 | M1.7×0.2 | ||
83.36 € | 1 | 8 jours | 1.55 | 3 | 50 | 10 | 3 | 0~-0.006 | - | ||
91.83 € | 1 | 8 jours | 1.55 | 6 | 50 | 15 | 3 | 0~-0.006 | - | ||
100.28 € | 1 | 6 jours | 1.6 | 5 | 60 | 15 | 4 | 0~-0.008 | M1.8×0.2 | ||
112.98 € | 1 | 8 jours | 1.6 | 10 | 60 | 20 | 4 | 0~-0.008 | M1.8×0.2 | ||
100.28 € | 1 | 8 jours | 1.65 | 5 | 60 | 15 | 4 | 0~-0.008 | - | ||
112.98 € | 1 | 8 jours | 1.65 | 10 | 60 | 20 | 4 | 0~-0.008 | - | ||
100.28 € | 1 | 8 jours | 1.7 | 5 | 60 | 15 | 4 | 0~-0.008 | - | ||
112.98 € | 1 | 8 jours | 1.7 | 10 | 60 | 20 | 4 | 0~-0.008 | - | ||
100.28 € | 1 | 8 jours | 1.75 | 5 | 60 | 15 | 4 | 0~-0.008 | M2×0.25 | ||
112.98 € | 1 | 8 jours | 1.75 | 10 | 60 | 20 | 4 | 0~-0.008 | M2.2×0.45 | ||
100.28 € | 1 | 8 jours | 1.8 | 5 | 60 | 15 | 4 | 0~-0.008 | - | ||
112.98 € | 1 | 8 jours | 1.8 | 10 | 60 | 20 | 4 | 0~-0.008 | - | ||
100.28 € | 1 | 8 jours | 1.85 | 5 | 60 | 15 | 4 | 0~-0.008 | - | ||
112.98 € | 1 | 8 jours | 1.85 | 10 | 60 | 20 | 4 | 0~-0.008 | - | ||
100.28 € | 1 | 8 jours | 1.9 | 5 | 60 | 15 | 4 | 0~-0.008 | - | ||
100.28 € | 1 | 8 jours | 1.95 | 5 | 60 | 15 | 4 | 0~-0.008 | M2.2×0.25 | ||
112.98 € | 1 | 8 jours | 1.95 | 10 | 60 | 20 | 4 | 0~-0.008 | M2.3×0.35 | ||
100.28 € | 1 | 8 jours | 2 | 5 | 60 | 15 | 4 | 0~-0.008 | - |
Loading...
work material | Acier général / Acier trempé et durci / Aluminium | Shank Type | Tige de fraise | Coating Y/N | N/A |
---|---|---|---|---|---|
With/without Oil Hole | N/A | Blade diameter tolerance | 0~-0.01 | Torsional Angle | Torsional Angle 30° |
Tip angle | 120° | Chamfer angle tolerance | ±30' |
Configurer
Propriétés de base
Blade diameter (D1)(mm)
Blade length ℓ(mm)
Overall Length L(mm)
Groove Length ℓ2
Handle diameter d(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles