Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Blade diameter (D) (mm) | Effective length (ℓ2) (mm) | Overall Length L (mm) | Tip flat diameter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75.96 € | 1 | Disponible | 7 jours | 0.3 | 3 | 40 | 0.06 | |
67.51 € | 1 | Disponible | 7 jours | 0.3 | 1 | 40 | 0.03 | |
75.96 € | 1 | Disponible | 7 jours | 0.4 | 3 | 40 | 0.06 | |
71.74 € | 1 | Disponible | 7 jours | 0.5 | 5 | 40 | 0.08 | |
59.04 € | 1 | Disponible | 7 jours | 0.5 | 1.5 | 40 | 0.04 | |
71.74 € | 1 | Disponible | 7 jours | 0.6 | 5 | 40 | 0.08 | |
59.04 € | 1 | Disponible | 7 jours | 0.6 | 1.5 | 40 | 0.04 | |
67.51 € | 1 | Disponible | 7 jours | 0.7 | 6 | 40 | 0.08 | |
54.81 € | 1 | Disponible | 7 jours | 0.7 | 2 | 40 | 0.04 | |
67.51 € | 1 | Disponible | 7 jours | 0.8 | 6 | 40 | 0.08 | |
54.81 € | 1 | Disponible | 7 jours | 0.8 | 2 | 40 | 0.04 | |
67.51 € | 1 | Disponible | 7 jours | 0.9 | 8 | 40 | 0.08 | |
54.81 € | 1 | Disponible | 7 jours | 0.9 | 3 | 40 | 0.04 | |
63.27 € | 1 | Disponible | 7 jours | 1 | 8 | 60 | 0.1 | |
50.59 € | 1 | Disponible | 7 jours | 1 | 3 | 45 | 0.06 | |
63.27 € | 1 | Disponible | 7 jours | 1.2 | 10 | 60 | 0.1 | |
50.59 € | 1 | Disponible | 7 jours | 1.2 | 4 | 45 | 0.06 | |
63.27 € | 1 | Disponible | 7 jours | 1.5 | 10 | 60 | 0.1 | |
42.95 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 1.5 | 4 | 45 | 0.06 | |
63.27 € | 1 | Disponible | 7 jours | 1.8 | 15 | 60 | 0.1 | |
50.59 € | 1 | Disponible | 7 jours | 1.8 | 5 | 45 | 0.06 | |
63.27 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2 | 15 | 60 | 0.2 | |
42.95 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 2 | 5 | 45 | 0.1 | |
71.74 € | 1 | Disponible | 7 jours | 2.5 | 20 | 60 | 0.2 | |
59.04 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2.5 | 6 | 45 | 0.1 | |
88.66 € | 1 | Disponible | 7 jours | 0.3 | 6 | 40 | 0.06 | |
71.74 € | 1 | Disponible | 7 jours | 3 | 20 | 60 | 0.2 | |
59.04 € | 1 | Disponible | 7 jours | 3 | 6 | 45 | 0.1 | |
88.66 € | 1 | Disponible | 7 jours | 0.4 | 6 | 40 | 0.06 | |
82.31 € | 1 | Disponible | 7 jours | 0.5 | 7.5 | 40 | 0.08 | |
88.66 € | 1 | Disponible | 7 jours | 0.5 | 10 | 40 | 0.08 | |
88.66 € | 1 | Disponible | 7 jours | 0.6 | 10 | 40 | 0.08 | |
79.13 € | 1 | Disponible | 7 jours | 0.7 | 10 | 40 | 0.08 | |
79.13 € | 1 | Disponible | 7 jours | 0.8 | 10 | 40 | 0.08 | |
82.31 € | 1 | Disponible | 7 jours | 0.8 | 15 | 50 | 0.08 | |
82.31 € | 1 | Disponible | 7 jours | 0.9 | 15 | 50 | 0.08 | |
63.27 € | 1 | Disponible | 7 jours | 1 | 10 | 60 | 0.1 | |
65.39 € | 1 | Disponible | 7 jours | 1 | 15 | 60 | 0.1 | |
70.68 € | 1 | Disponible | 7 jours | 1 | 20 | 60 | 0.1 | |
77.02 € | 1 | Disponible | 7 jours | 1 | 25 | 70 | 0.1 | |
82.31 € | 1 | Disponible | 7 jours | 1 | 30 | 70 | 0.1 | |
65.39 € | 1 | Disponible | 7 jours | 1.2 | 15 | 60 | 0.1 | |
70.68 € | 1 | Disponible | 7 jours | 1.2 | 20 | 60 | 0.1 | |
77.02 € | 1 | Disponible | 7 jours | 1.2 | 25 | 70 | 0.1 | |
82.31 € | 1 | Disponible | 7 jours | 1.2 | 30 | 70 | 0.1 | |
65.39 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.5 | 15 | 60 | 0.1 | |
70.68 € | 1 | Disponible | 7 jours | 1.5 | 20 | 60 | 0.1 | |
77.02 € | 1 | Disponible | 7 jours | 1.5 | 25 | 70 | 0.1 | |
82.31 € | 1 | Disponible | 7 jours | 1.5 | 30 | 70 | 0.1 | |
90.77 € | 1 | Disponible | 7 jours | 1.5 | 35 | 80 | 0.15 | |
93.95 € | 1 | Disponible | 7 jours | 1.5 | 40 | 80 | 0.15 | |
53.75 € | 1 | Disponible | 7 jours | 1.8 | 10 | 45 | 0.06 | |
70.68 € | 1 | Disponible | 7 jours | 1.8 | 20 | 60 | 0.1 | |
77.02 € | 1 | Disponible | 7 jours | 1.8 | 25 | 70 | 0.1 | |
82.31 € | 1 | Disponible | 7 jours | 1.8 | 30 | 70 | 0.1 | |
53.75 € | 1 | Disponible | 7 jours | 2 | 10 | 45 | 0.1 | |
70.68 € | 1 | Disponible | 7 jours | 2 | 20 | 60 | 0.2 | |
77.02 € | 1 | Disponible | 7 jours | 2 | 25 | 70 | 0.2 | |
82.31 € | 1 | Disponible | 7 jours | 2 | 30 | 70 | 0.2 | |
90.77 € | 1 | Disponible | 7 jours | 2 | 35 | 80 | 0.2 |
Loading...
Application | Chanfreinage / horizontal | Tip angle (θ) | 90° | work material | Acier général / Acier trempé et durci / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium |
---|---|---|---|---|---|
Single blade, two blades | Lame unique | Tool Material Type | Carbure | Coating Y/N | N/A |
Shank diameter (d)(mm) | 4 | Blade diameter tolerance | 0~-0.01 | Handle diameter tolerance | 0~-0.008 |
Material | Ultrafine particle alloys |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Blade diameter (D)(mm)
Effective length (ℓ2)(mm)
Overall Length L(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles