Jeu de douilles (double hex, avec support de rangement) HDB412 (Numéros de référence)

Jeu de douilles (double hex, avec support de rangement) HDB412
  • Remise sur volume
Hand tool socket that is ideal for tightening and loosening imperial sized hexagon bolts and nuts.
[Features]
· A set of 12. With a socket holder. Insertion angle: 12.7 mm, shape: double hex.
· A socket holder (aluminum type) that allows the socket to be easily removed.
· The holder grip is made of resin (with steel ball).
· It can slide on the rail with the socket attached.
· Imperial size.
[Applications]
· For maintenance and assembly of devices using imperial-size bolts, such as vehicles from outside Japan, motorcycles, and other imported machinery.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

HDB412

Référence pièce
HDB412
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

126.38 €

1 Disponible 9 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Single Product/Set Classification Produit du jeu Application Pour le travail à la main Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 12.7
Socket shape 12 Sq. Width across flat dimension (S Measurement) 9/16 / 7/16 / 1/2 / 19/32 / 5/8 / 11/16 / 3/4 / 13/16 / 7/8 / 15/16 / 3/8 / 25/32 Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 1/2
Mass(g) 970 Set Content 1 4D-12, 4D-14, 4D-16, 4D-18, 4D-19, 4D-20, 4D-22, 4D-24, 4D-25, 4D-26, 4D-28, 4D-30 / with socket holder

Vous vous trouvez sur la page de Jeu de douilles (double hex, avec support de rangement) HDB412, le numéro d'article est le suivant: HDB412.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article HDB412.

Assistance technique