Jeu de tournevis à tige longue LD2

Jeu de tournevis à tige longue LD2
  • Remise sur volume
2-piece long shaft screwdriver set with an overall length of 395 mm.
[Features]
· For work which can't be reached using a conventional driver.
· Length: 395 mm, shaft length: 267 mm. Round shaft type with magnet.
· Flathead tip -0.8 x 6.0.
· Phillips tip +No.2.
[Applications]
· Assembly and maintenance of machinery, and maintenance of automobiles, motorcycles, and bicycles.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

LD2

Référence pièce
LD2
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

29.86 €

1 Disponible 10 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tip standards Phillips (+) / tête plate (-) Tip size / Phillips (+) N° 2 Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1 6
Shaft length L (mm) 267 Single Product/Set Classification Produit du jeu Shaft type Rond
Magnet Disponible Shaft through N/A Bolster N/A
Grip Type Résine Tip size / flathead (-) blade thickness (mm) B2 0.8 Weight(g) 290
Set Content LD-M,LD-P Specifications With Magnet. Round-shaft Screwdriver.

Vous vous trouvez sur la page de Jeu de tournevis à tige longue LD2, le numéro d'article est le suivant: LD2.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article LD2.

Assistance technique