Jeu de clés articulées pied-de-biche (avec support de rangement) HSCF306F (Numéros de référence)

Jeu de clés articulées pied-de-biche (avec support de rangement) HSCF306F
  • Remise sur volume
Crow foot wrench with a swing mechanism at 9.5 mm insertion angle.
[Features]
· The industry's first crowfoot wrench with a swing mechanism.
· Swivel angle can be freely set to enable access to bolts/nuts that have been out of reach until now.
· Ideal for tightening/loosening of vehicle sensors and various pipework, such as for air conditioners and hydraulic machinery.
· Easier to use with wider opening.
· 6-socket set with a holder.
[Applications]
· Ideal for tightening/loosening of vehicle sensors and various pipework, such as for air conditioners and hydraulic machinery.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

HSCF306F

Référence pièce
HSCF306F
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

164.67 €

1 Disponible 9 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Single Product/Set Classification Produit du jeu Application Pour le travail à la main Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 9.5
Socket shape 6 Sq. Width across flat dimension (S Measurement) 10 / 12 / 13 / 14 / 17 / 8 Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 3/8
Mass(g) 560 Set Content 1 3SCF-08F, 3SCF-10F, 3SCF-12F, 3SCF-13F, 3SCF-14F, 3SCF-17F / With Socket Holder

Vous vous trouvez sur la page de Jeu de clés articulées pied-de-biche (avec support de rangement) HSCF306F, le numéro d'article est le suivant: HSCF306F.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article HSCF306F.

Assistance technique