Neodymium Magnet (Square)【1-10 pièces par conditionnement】 (Numéros de référence)

Neodymium Magnet (Square)
  • Remise sur volume
Features a neodymium magnet which has the most powerful magnetic field of all magnets. As a sensor and motor parts.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TN10-10K-1P
TN15-10K-10P
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Adsorption Power
(N)
Surface Magnetic Flux Density
(T)
Details Type Length
(mm)
Thickness
(mm)
JAN Code Trusco Code Mass
(g)

11.97 €

1 6 jours 35.280.42Square (1 pc)10.0104989999238952440-95827.4

73.33 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 32.340.35Square (Bagged)1554989999238617440-924856.0

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Aimant néodyme Shape Rectangulaire Width(mm) 10
Application As a sensor and motor parts. Material Magnet: Neodymium Magnet Features Features a neodymium magnet which has the most powerful magnetic field of all magnets.

Assistance technique