Coffre à outils (4 niveaux) (Numéros de référence)

Coffre à outils (4 niveaux)
  • Remise sur volume
Two stays have been adopted to perform a stopper function to keep the lid from closing unexpectedly. A ball bearing slide rail has been adopted to make drawers open and close smoothly. Safety mechanism locks all drawers when all drawers and lids are closed.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

SKX3306

Référence pièce
SKX3306
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

683.80 €

1 Disponible 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tool set and tool box only Boîte à outils Toolbox Type Boîte à outils en acier Case color Rouge
Mass(g) 23000 External Dimensions Frontage(mm) 660 External Dimensions Depth(mm) 310
Outer Dimensions Height(mm) 370 JAN Code 4989433835730 Trusco Code 439-0571
Features Uses 2 stays with stopper function to prevent lid from closing unexpectedly. Uses ball bearing slide rail for smooth opening/closing of drawers. Safety mechanism locks all drawers when all drawers and lids are closed. Main Body Material Steel Accessory Top Mat: 1, Drawer Mats Large: 3, Drawer Mats Small: 3, Partitions: 3, Keys: 2
Handle material Steel Drawer size(mm) 650 x 300 x 65 (upper space) 170 x 270 x 40 x 3 (first stage) 570 x 270 x 40 (second/third stage) 570 x 270 x 60 (fourth stage)

Assistance technique