Light Shielding Screen, "Papillon" (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
YS-PAP1818-DG
YS-PAP1818-G
YS-PAP1818-Y
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Color JAN Code Trusco Code

599.51 €

1 10 jours Vert foncé4571163734058447-9386

599.51 €

1 Disponible 10 jours Vert4571163734041447-9394

599.51 €

1 Disponible 10 jours Jaune4571163734034447-9408

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Barrière pare-lumières de soudage Foot shape Type à roulettes Width(mm) 1800
Height(mm) 1,800 x 2 sheets Thickness(mm) Approximately 0.35 Material Frame: Aluminum
Frame Diameter(mm) 28 Specifications Japan Fire Retardant Association Fireproof Performance Test Number Acquired AT860027 Features It is a butterfly-like shaped screen, hinge type and the angle can be adjusted freely (0° to 140°), no tools are necessary. It protects people's eyes from harmful ultraviolet rays and visible rays generated during welding. Sheet attachment is easy with Velcro tape. The aluminum-made frame is lightweight; glue is not required and it's easy to recycle.
Mass(g) 10800

Assistance technique