Film de protection de surface, ruban SPV (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

202

Référence pièce
202
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Amount Of Content

251.44 €

2 6 jours 1 Roll

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Ruban adhésif Color Type blanc Width(mm) 1020
Length(m) 50 Thickness(mm) 0.12 Color Details White
Adhesiveness 1.5N/10mm JAN Code 4953871090075 Trusco Code 125-0124
Mass(g) 9000 Features With special adhesive layer, so there is no glue residue on object. De-leaded type. Strong adhesive type, suitable for cutting aluminum and tough processing. Application To protect metal plates such as stainless steel or aluminum, precoated steel plates, decoration plates, plastic plates, name plates, or aluminum sashes when processing them.
Base Materials Polyvinyl Chloride (PVC) Adhesive Rubber-Based Amount Of Content 1 Roll

Assistance technique