Polyimide Tape Thickness (mm) 0.055 / 0.063 (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1-1708-01
1-1708-02
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Width
(mm)
Nom de produit du fabricant Numéro de modèle du fabricant Code JAN Quantité de contenu

26.95 €

1 Disponible 6 jours 10Polyimide Tape PB416-10-30PB416-10-3045601117398181 Roll

58.15 €

1 Disponible 6 jours 20Polyimide Tape PB416-20-30PB416-20-3045601117398251 Roll

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Ruban adhésif Color À base de marron Length(m) 30
Thickness(mm) 0.063 Adhérence 6.37N/25mm Résistance à la traction 127.4N/25mm
Tension de résistance(V) 6000 Couleurs détaillées Brown Matériau de base Polyimide film
Matériau de l'agent adhésif Silicone Étirement(%) 50 Ignifuge Suitable for UL510 E81174
Température de résistance à la chaleur(°C) 200 Quantité de contenu 1 Roll

Assistance technique