Pince Trinity à bec fin pour fils (non cranté) (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TM-08

Référence pièce
TM-08
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

23.05 €

12.22 €

1 Jour même

Stock

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Pinces Plier Type Pince étau Overall Length(mm) 128
With or without Spring Disponible Single Product/Set Classification Single Item Head width(mm) 11
Head thickness(mm) 7 Handle Width(mm) 52 Tip Length(mm) 21
Main body: option Main Body Material Carbon Steel for Mechanical Structure( S58C) Weight(g) 65
JAN code 4952269110296

Vous vous trouvez sur la page de Pince Trinity à bec fin pour fils (non cranté), le numéro d'article est le suivant: TM-08.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TM-08.

Assistance technique