Pointe de découpe de filetage sur diamètre extérieur 16ER / L550○ (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
16ER5501-TC60M
16ER5502-TC60M
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nose R Pitch/inch

21.72 €

10 6 jours Autre0.128~11/24~10

21.72 €

10 6 jours 0.20.214.11/16~9

Loading...

  1. 1

Informations de base

Shape T (triangle) Application Filetage Available corners 3
work material Acier / Acier inoxydable Rake angle Pozidriv Selfishly Pour droitiers
O.D./ I.D. (For Threading) Diamètre extérieur Screw Types (for threading) Usage général 55° Material TC60M
φd 4 A 9.525 S 1.5
T 3.68 θ 55゚ Applicable Screw M/UN , UNF

Assistance technique