Ruban adhésif polyimide 0.06X13 10m – 0.06X25 10m (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

0393-17-98-15

Référence pièce
0393-17-98-15
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Amount Of Content

38.13 €

2 11 jours 1 Roll

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Ruban adhésif Color À base de marron Width(mm) 13
Length(m) 10 Thickness(mm) 0.06 Color Details Brown
TGK Code 0393179815 Base Material Thickness(mm) 0.025 Release Paper NA
Heat Resistant Temperature(°C) 250 Amount Of Content 1 Roll

Assistance technique