Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
A16R-SDQCL07 |
A16R-SDQCR07 |
A20S-SDQCL11 |
A20S-SDXCL11 |
A25T-SDQCL11 |
A25T-SDQCR11 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Applicable Tip Shape | Minimum Machining Diameter | Application | Selfishly | Clamp Shape | Overall Length | Clearance angle | Shank diameter | Protrusion length (L/D) | Lubrication Hole Y/N | Specifications | Details Type | Torque (Nm) | Cutting Angle (°) | Tool Lead Angle (°) | Dimensions f1 (mm) | Tip Size (mm) | Trusco Code | Rake angle γ (°) | Blade Inclination Angle λs (°) | Gauge Chip | Dimensions l7 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
198.02 € | 1 | 8 jours | D (55° en forme de losange) | 20 | Diamètre intérieur / Profilage de diamètre intérieur | Pour gauchers | Screw Clamp | 200 | 7° | 16 | 64 | Disponible | CORO-TURN 107 Screw Clamp Flat Chamfered Cylinder | - | 0.9 | 107.5 | -17.5 | 11 | 7 | - | 0 | -5 | DCMT 07 02 04 | - | ||
180.08 € | 1 | 6 jours | - | - | Diamètre intérieur | - | - | - | - | - | - | - | - | For inner diameter turning operations. | - | - | - | - | - | 610-9446 | - | - | - | - | ||
242.84 € | 1 | 8 jours | D (55° en forme de losange) | 25 | Diamètre intérieur / Profilage de diamètre intérieur | Pour gauchers | Screw Clamp | 250 | 7° | 20 | 80 | Disponible | CORO-TURN 107 Screw Clamp Flat Chamfered Cylinder | - | 3 | 107.5 | -17.5 | 13 | 11 | - | 0 | -6 | DCMT 11 T3 08 | - | ||
242.84 € | 1 | 8 jours | D (55° en forme de losange) | 25 | Diamètre intérieur / Profilage de diamètre intérieur / Extraction | Pour gauchers | Screw Clamp | 250 | 7° | 20 | 80 | Disponible | CORO-TURN 107 Screw Clamp Flat Chamfered Cylinder | - | 3 | 62.5 | 27.5 | 13 | 11 | - | -3 | -5 | DCMT 11 T3 08 | 256.8 | ||
277.95 € | 1 | 8 jours | D (55° en forme de losange) | 32 | Diamètre intérieur / Profilage de diamètre intérieur | Pour gauchers | Screw Clamp | 300 | 7° | 25 | 100 | Disponible | CORO-TURN 107 Screw Clamp Flat Chamfered Cylinder | - | 3 | 107.5 | -17.5 | 17 | 11 | - | 0 | -4 | DCMT 11 T3 08 | - | ||
252.74 € | 1 | 6 jours | - | - | Diamètre intérieur | - | - | - | - | - | - | - | - | For inner diameter turning operations. | - | - | - | - | - | 608-9186 | - | - | - | - |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Applicable Tip Shape
Minimum Machining Diameter
Application
Selfishly
Clamp Shape
Overall Length
Clearance angle
Shank diameter
Protrusion length (L/D)
Lubrication Hole Y/N
Specifications
Details Type
Torque(Nm)
Cutting Angle(°)
Tool Lead Angle(°)
Dimensions f1(mm)
Tip Size(mm)
Trusco Code
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles