MULTI-MASTER (fraise à tête interchangeable) MM...T05/T06/T08/T10/T12/T15 MM HCD... pour gougeage et chanfreinage type conique, tête de chanfreinage (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
MMHCD0800902T05IC908
MMHCD0830902T05IC908
MMHCD1000602T06IC908
MMHCD1001202T06IC908
MMHCD1040902T06IC908
MMHCD1200902T08IC908
MMHCD1240902T08IC908
MMHCD1650902T10IC908
MMHCD2000902T12IC908
MMHCD2001202T12IC908
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Outer Diameter (D) (mm)
(φ)
Overall length (L)
(mm)
Effective cutting edge length (Ad)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Dimensions Ts
(mm)
α° Dimension K
(mm)
Dimension B
(mm)
O.D. Tolerance

53.14 €

2 6 jours 89.7577.6T0545°1.03.7z9

53.14 €

2 6 jours 8.3107.57.6T0545°1.03.8z9

67.07 €

2 8 jours 1011.759.59.6T0630°1.57.610

67.07 €

2 8 jours 1012.709.59.6T0660°1.52.710

67.07 €

2 8 jours 10.411.7599.6T0645°1.54.7z9

99.60 €

2 8 jours 1215.501211.5T0845°1.55.5z9

99.60 €

2 8 jours 12.415.501211.5T0845°1.55.7z9

154.17 €

2 6 jours 16.518.81515.2T1045°1.57.5z9

124.74 €

2 8 jours 2024.7018.518.3T1245°1.57.7z9

124.74 €

2 8 jours 2021.1014.918.3T1260°1.55.910

Loading...

  1. 1

Informations de base

Machining Application Chanfrein / Autre Effective rows of blade 2 Finish category Finition
Mounting Method Bouchon de centrage Details Type MM HCD... for Conical Type Gouging and Chamfer, Head for Counter Sink Material IC908
Coating type PVD Coating

Assistance technique