SPSEE4GA fraise Power en acier série SP, 4 cannelures / revêtement OK (Numéros de référence)

SPSEE4GA <coupe intensive> fraise Power en acier série SP, 4 cannelures / revêtement OK
  • Remise sur volume
End mill with a unique reinforced blade type with good chip discharge properties that enables heavy duty cutting and high speed machining.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SPSEE4GA030
SPSEE4GA040
SPSEE4GA050
SPSEE4GA060
SPSEE4GA070
SPSEE4GA080
SPSEE4GA090
SPSEE4GA100
SPSEE4GA110
SPSEE4GA120
SPSEE4GA140
SPSEE4GA150
SPSEE4GA160
SPSEE4GA180
SPSEE4GA200
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)

40.02 €

1 Disponible 10 jours 310645

42.13 €

1 Disponible 10 jours 412645

45.30 €

1 Disponible 10 jours 515650

30.50 €

1 Disponible 8 jours 615650

63.29 €

1 Disponible 10 jours 720860

63.29 €

1 Disponible 10 jours 820860

86.55 €

1 Disponible 10 jours 9251070

86.55 €

1 Disponible 10 jours 10251070

116.15 €

1 Disponible 10 jours 11301275

116.15 €

1 Disponible 10 jours 12301275

152.82 €

1 Disponible 10 jours 14341690

152.82 €

1 Disponible 10 jours 15361690

152.82 €

1 Disponible 10 jours 16361690

251.08 €

1 Disponible 10 jours 184020105

251.08 €

1 Disponible 10 jours 204520105

Loading...

  1. 1

Informations de base

work material Acier général / Acier trempé et durci / Acier inoxydable / Fonte Number of flutes(sheet) 4 Type Carré
Coating OK Coated Machining Application Latéral / Rainure Torsion Angle (θ) Hélice à pas rapide (45˚ à 60˚)

Assistance technique