Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Shape (initial letter of model number) | Clearance angle | work material | Available corners | Tip Thickness S (mm) | Corner R (mm) | Detailed Material | Dimensions la (mm) | Tip hand (right or left) | Machining State | Dimension L (mm) | Cutter Diameter | Details Type | Trusco Code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
79.72 € | 10 | 8 jours | Autre | [Autre] 9° | Acier / Acier inoxydable / Métal non ferreux / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane / Matériau à dureté élevée | 2 | 3.97 | 10 | GC1025 | 17.9 | Right-hand | Medium | 20 | 20 | - | - | ||
84.86 € | 10 | 8 jours | Autre | [Autre] 9° | Acier / Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | 2 | 3.97 | 10 | GC2040 | 17.9 | Right-hand | Medium | 20 | 20 | - | - | ||
83.24 € | 10 | 8 jours | Autre | [Autre] 9° | Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | 2 | 3.97 | 10 | S30T | 17.9 | Right-hand | Medium | 20 | 20 | - | - | ||
63.68 € | 10 | 8 jours | Autre | [Autre] 9° | Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane / Matériau à dureté élevée | 2 | 1.70 | 5 | GC1010 | 8.6 | Right-hand | Medium | 9.8 | 10 | - | - | ||
61.13 € | 10 | 8 jours | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ideal for profiling, mold processing, rough machining to semi-finishing profiling | 609-9793 | ||
65.03 € | 10 | 8 jours | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ideal for profiling, mold processing, rough machining to semi-finishing profiling | 609-9807 | ||
69.87 € | 10 | 8 jours | Autre | [Autre] 9° | Acier / Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | 2 | 2.38 | 6 | GC2040 | 10.8 | Right-hand | Medium | 12 | 12 | - | - | ||
68.41 € | 10 | 6 jours | Autre | [Autre] 9° | Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | 2 | 2.38 | 6 | S30T | 10.8 | Right-hand | Medium | 12 | 12 | - | - | ||
74.88 € | 10 | 8 jours | Autre | [Autre] 9° | Acier / Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | 2 | 3.18 | 8 | GC2040 | 14.4 | Right-hand | Medium | 16 | 16 | - | - | ||
73.39 € | 10 | 8 jours | Autre | [Autre] 9° | Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | 2 | 3.18 | 8 | S30T | 14.4 | Right-hand | Medium | 16 | 16 | - | - | ||
91.30 € | 10 | 6 jours | Autre | [Autre] 9° | Acier / Acier inoxydable / Métal non ferreux / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane / Matériau à dureté élevée | 2 | 4.76 | 12.5 | GC1025 | 22.3 | Right-hand | Medium | 24.9 | 25 | - | - | ||
99.95 € | 10 | 8 jours | Autre | [Autre] 9° | Acier / Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | 2 | 4.76 | 12.5 | GC2040 | 22.3 | Right-hand | Medium | 24.9 | 25 | - | - | ||
122.60 € | 10 | 6 jours | Autre | [Autre] 9° | Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | 2 | 6.35 | 15 | S30T | 26.9 | Right-hand | Medium | 29.9 | 30 | - | - | ||
117.46 € | 10 | 8 jours | Autre | [Autre] 9° | Acier / Acier inoxydable / Métal non ferreux / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane / Matériau à dureté élevée | 2 | 6.35 | 16 | GC1025 | 28.6 | Right-hand | Medium | 31.8 | 32 | - | - | ||
125.01 € | 10 | 8 jours | Autre | [Autre] 9° | Acier / Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | 2 | 6.35 | 16 | GC2040 | 28.6 | Right-hand | Medium | 31.8 | 32 | - | - | ||
123.40 € | 5 | 8 jours | Autre | [Autre] 9° | Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | 2 | 7.94 | 20 | S30T | 36.5 | Right-hand | Medium | 39.9 | 40 | - | - |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Shape (initial letter of model number)
Clearance angle
work material
Available corners
Tip Thickness S(mm)
Corner R(mm)
Detailed Material
Dimensions la(mm)
Tip hand (right or left)
Machining State
Dimension L(mm)
Cutter Diameter
Details Type
Trusco Code
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles